Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,05 € - 166,73 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2050.0
|
||
| 40,68 € - 67,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
850.0
|
||
| 33,88 € - 56,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
700.0
|
||
| 114,58 € - 152,77 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1900.0
|
||
| 117,37 € - 156,49 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1950.0
|
||
| 84,05 € - 112,06 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1350.0
|
||
| 24,87 € - 41,45 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
500.0
|
||
| 67,39 € - 89,85 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1050.0
|
||
| 75,71 € - 100,94 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1200.0
|
||
| 271,88 € - 302,09 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5400.0
|
||
| 283,85 € - 315,39 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5650.0
|
||
| 98,93 € - 131,91 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2200.0
|
||
| 159,38 € - 177,09 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3050.0
|
||
| 176,16 € - 195,73 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3400.0
|
||
| 86,84 € - 115,78 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
| 161,76 € - 179,73 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3100.0
|
||
| 279,04 € - 310,04 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
5550.0
|
||
| 109,02 € - 145,36 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1800.0
|
||
| 200,01 € - 222,23 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2800.0
|
||
| 106,26 € - 141,68 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare