Menu Ricerca

Albero temprato 30.0 1050.0 1.5 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 30 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20281403

Codice articolo precedente:

20281403

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 69,5975 €
10 - 19 62,6378 €
20 - 39 59,163 €
40 - 49 52,2033 €
50 - 99 48,7183 €
100 + 41,7585 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

69,60 €

1 x 69,5975 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 1050.0
Depth of hardness min 1.5
Peso Kg 5.828
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci