Menu Ricerca

Albero temprato 30.0 500.0 1.5 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 30 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20281304

Codice articolo precedente:

20281304

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 31,02 €
10 - 19 27,92 €
20 - 39 26,37 €
40 - 49 23,27 €
50 - 99 21,71 €
100 + 18,61 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

31,02 €

1 x 31,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
l1 500.0
Depth of hardness min 1.5
Peso Kg 2.775
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci