Menu Ricerca

Albero temprato 10.0 300.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 10 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20275327

Codice articolo precedente:

20275327

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,22 €
10 - 19 17,30 €
20 - 39 16,34 €
40 - 49 14,42 €
50 - 99 13,45 €
100 + 11,53 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,22 €

1 x 19,22 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
l1 300.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 0.186
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci