Menu Ricerca

Albero temprato 8.0 4850.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 8 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20275044

Codice articolo precedente:

20275044

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 102,10 €
10 - 19 91,89 €
20 - 39 86,79 €
40 - 49 76,58 €
50 - 99 71,47 €
100 + 61,26 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

102,10 €

1 x 102,10 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
l1 4850.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 1.940
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci