Menu Ricerca

Albero in acciaio inossidabile AISI 60.0 3550.0 +0,-19 Acciaio inossidabile 316

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303 di 60 Ø sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Possono tollerare condizioni difficili, come presenza di sostanze chimiche e umidità elevata. Utilizzati in applicazioni che comportano velocità elevate e carichi pesanti, come i sistemi con acqua calda o chirurgici.
Codice articolo Essentra :

20333027

Codice articolo precedente:

20333027

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2.849,52 €
10 + 2.564,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2.849,52 €

1 x 2.849,52 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 60.0
l1 3550.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci