Menu Ricerca

Albero in acciaio inossidabile AISI 6.0 3050.0 +0,-8 Acciaio inossidabile 316

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303 di 6 Ø sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Possono tollerare condizioni difficili, come presenza di sostanze chimiche e umidità elevata. Utilizzati in applicazioni che comportano velocità elevate e carichi gravosi, come i sistemi con acqua calda o chirurgici.
Codice articolo Essentra :

20321031

Codice articolo precedente:

20321031

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 131,41 €
10 - 24 118,27 €
25 - 49 111,70 €
50 + 105,13 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

131,41 €

1 x 131,41 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.0
l1 3050.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci