Menu Ricerca

Albero in acciaio inossidabile AISI 40.0 5600.0 +0,-16 Acciaio inossidabile 303

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303 di 40 Ø sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Possono tollerare condizioni difficili, come presenza di sostanze chimiche e umidità elevata. Utilizzati con cuscinetti in ceramica al posto dei cuscinetti a sfera lineari nelle applicazioni che prevedono velocità elevate.
Codice articolo Essentra :

20317980

Codice articolo precedente:

20317980

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 1.981,91 €
10 + 1.783,72 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.981,91 €

1 x 1.981,91 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 40.0
l1 5600.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tensione di snervamento 225 Nmm2
Resistenza alla trazione 500 - 750 Nmm2
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci