Menu Ricerca

Albero in acciaio inossidabile AISI 12.0 1000.0 0.6 Acciaio inossidabile 303

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303 di 12 Ø sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Possono tollerare condizioni difficili, come presenza di sostanze chimiche e umidità elevata. Utilizzati con cuscinetti in ceramica al posto dei cuscinetti a sfera lineari nelle applicazioni che prevedono velocità elevate.
Codice articolo Essentra :

20311117

Codice articolo precedente:

20311117

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 60,03 €
10 - 24 54,03 €
25 - 49 51,03 €
50 + 48,02 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

60,03 €

1 x 60,03 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 12.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tensione di snervamento 225 Nmm2
Resistenza alla trazione 500 - 750 Nmm2
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci