Menu Ricerca

Albero del cambio M12 1.75 mm 203.2 mm

Long Steel Gear Lever Shaft has an M8 thread to connect a gear lever knob to the input force on machinery. Shafts are ground and polished with a black oxide finish.
Codice articolo Essentra :

10313527

Codice articolo precedente:

GLS-185

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,2448 €
5 - 9 20,134 €
10 - 19 19,0787 €
20 + 16,9681 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,24 €

1 x 21,2448 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto lungo 25.4 mm
Diametro albero 14.3 mm
Dimensioni filettatura M12
Codice doganale 3926909790
Lunghezza totale 203.2 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci