Menu Ricerca

Albero del cambio 63.5 mm M8 9.5 mm

Long Steel Gear Lever Shaft has an M8 thread to connect a gear lever knob to the input force on machinery. Shafts are ground and polished with a black oxide finish.
Codice articolo Essentra :

10635865

Codice articolo precedente:

GLS-145

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 12,3547 €
5 - 9 11,7316 €
10 - 19 11,1084 €
20 + 9,8756 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,35 €

1 x 12,3547 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto lungo 12.7 mm
Diametro albero 9.5 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 3926909790
Lunghezza totale 63.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci