Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740,8803 € - 823,198 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3700.0
|
||
| 750,6895 € - 834,0938 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3750.0
|
||
| 809,6475 € - 899,6118 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4050.0
|
||
| 681,912 € - 757,68 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3400.0
|
||
| 691,7213 € - 768,5758 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3450.0
|
||
| 760,4988 € - 844,9998 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3800.0
|
||
| 431,1355 € - 479,044 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
2750.0
|
||
| 662,2218 € - 735,8065 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3300.0
|
||
| 256,537 € - 285,0423 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1600.0
|
||
| 731,0198 € - 812,2408 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3650.0
|
||
| 672,0925 € - 746,774 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
3350.0
|
||
| 370,435 € - 411,599 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
2350.0
|
||
| 799,787 € - 888,6545 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4000.0
|
||
| 839,147 € - 932,381 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
4200.0
|
||
| 333,8938 € - 370,9885 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
| 358,1863 € - 397,987 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4250.0
|
||
| 178,268 € - 198,071 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 57,5538 € - 95,9195 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1150.0
|
||
| 190,896 € - 212,1033 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2800.0
|
||
| 394,6455 € - 438,495 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
4700.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare