Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,4205 € - 95,7043 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
| 18,245 € - 30,4118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
600.0
|
||
| 305,5218 € - 339,4698 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5400.0
|
||
| 223,983 € - 248,87 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3850.0
|
||
| 321,7168 € - 357,4585 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5700.0
|
||
| 327,1083 € - 363,4548 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5800.0
|
||
| 8,7433 € - 14,5755 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
100.0
|
||
| 17,9478 € - 29,9095 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
300.0
|
||
| 277,1908 € - 307,992 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4850.0
|
||
| 36,8283 € - 61,377 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
750.0
|
||
| 40,8873 € - 68,1523 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
850.0
|
||
| 53,5563 € - 89,257 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1050.0
|
||
| 70,0998 € - 116,8398 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1450.0
|
||
| 329,804 € - 366,4478 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5850.0
|
||
| 10,8138 € - 18,0195 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
150.0
|
||
| 84,5933 € - 140,9888 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1800.0
|
||
| 300,1405 € - 333,4838 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5300.0
|
||
| 319,0108 € - 354,4553 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5650.0
|
||
| 236,4368 € - 262,7075 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4100.0
|
||
| 335,1955 € - 372,444 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5950.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare