Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,35 € - 53,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1100.0
|
||
| 42,38 € - 70,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 65,94 € - 109,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 100,49 € - 167,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
| 68,05 € - 113,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 69,10 € - 115,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2850.0
|
||
| 37,28 € - 62,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 71,84 € - 119,73 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 102,68 € - 171,14 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3500.0
|
||
| 176,09 € - 195,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
| 174,08 € - 193,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 185,20 € - 205,78 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4300.0
|
||
| 160,05 € - 177,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 222,07 € - 246,74 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5250.0
|
||
| 95,12 € - 158,53 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 54,95 € - 91,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2150.0
|
||
| 46,25 € - 77,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 96,46 € - 160,77 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 12,47 € - 20,78 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
350.0
|
||
| 67,00 € - 111,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare