Menu Ricerca

Albero cavo temprato 20.0 2150.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 20 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20288747

Codice articolo precedente:

20288747

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 118,654 €
10 - 19 106,7845 €
20 - 39 100,86 €
40 - 49 88,9905 €
50 - 99 83,0558 €
100 + 71,1965 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

118,65 €

1 x 118,654 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
l1 2150.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci