Menu Ricerca

Albero cavo temprato 16.0 3600.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 16 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20287849

Codice articolo precedente:

20287849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 179,99 €
10 - 19 161,991 €
20 - 39 152,9915 €
40 - 49 134,9925 €
50 - 99 125,993 €
100 + 107,994 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

179,99 €

1 x 179,99 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
l1 3600.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci