Menu Ricerca

Adattatore fori per fibra 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

Converts a hole cut-out for an SC connector port into a hole cut-out for an ST connector port
Codice articolo Essentra :

10111420

Codice articolo precedente:

OFCA-SC/ST-01

358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,1298 €
3000 - 4999 0,1199 €
5000 + 0,1072 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

129,80 €

1000 x 0,1298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Intervallo spessore pannello compatibile 1.4 - 3.5 mm
Altezza totale 2.5 mm
Lunghezza totale 12.8 mm
Larghezza totale 11.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci