20202149
20202149
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 108,7935 € |
| 5 - 9 | 97,9183 € |
| 10 - 19 | 92,4755 € |
| 20 + | 81,6003 € |
| Tipo adattatore | Standard |
|---|---|
| Per bullone | M24 |
| h1 | 43.0 |
| h2 | 33.0 |
| h3 | 10.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| Carico con bullone max. kN | 97.30 |
| Carico senza bullone max. kN | 225.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare