20201302
20201302
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 51,8138 € |
| 5 - 9 | 46,6375 € |
| 10 - 19 | 44,0443 € |
| 20 + | 38,8578 € |
| Tipo adattatore | Standard |
|---|---|
| Per bullone | M6 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| Carico con bullone max. kN | 36.56 |
| Carico senza bullone max. kN | 43.4 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare