Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.
Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,0738 € - 116,0915 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 122,549 € - 163,3953 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 190,5475 € - 254,0668 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 119,3305 € - 159,1005 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 62,8838 € - 83,845 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 75,7885 € - 101,0445 € | Richiedi il lead time qui |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 127,387 € - 169,8425 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 108,0453 € - 144,0535 € | Richiedi il lead time qui |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 108,0453 € - 144,0535 € | Richiedi il lead time qui |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 77,3978 € - 103,197 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 173,8298 € - 231,773 € | Richiedi il lead time qui |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 87,0738 € - 116,0915 € | Richiedi il lead time qui |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 96,7498 € - 128,9963 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 90,9073 € - 121,2063 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 198,7578 € - 265,0138 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 87,0738 € - 116,0915 € | Richiedi il lead time qui |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 62,0843 € - 82,779 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 62,0843 € - 82,779 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 62,0843 € - 82,779 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 122,549 € - 163,3953 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare