Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
59,97 € - 79,96 € Richiedi il lead time qui
35.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
50.0
50,24 € - 66,99 € Richiedi il lead time qui
63.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
43.0
72,02 € - 96,02 € Richiedi il lead time qui
44.0
M16
58.0
Acciaio
17.5
M40x1.5
53.0
57,05 € - 76,06 € Richiedi il lead time qui
34.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
41.0
66,45 € - 88,60 € Richiedi il lead time qui
43.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
63.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
31.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
31.0
57,43 € - 76,57 € Richiedi il lead time qui
22.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
6.6
M15x1.0
26.0
66,45 € - 88,60 € Richiedi il lead time qui
43.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
63.0
89,15 € - 118,86 € Richiedi il lead time qui
70.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
102.0
74,56 € - 99,41 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
79.0
74,56 € - 99,41 € Richiedi il lead time qui
54.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
79.0
57,05 € - 76,06 € Richiedi il lead time qui
34.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
41.0
54,38 € - 72,50 € Richiedi il lead time qui
22.0
M6
25.0
Acciaio
6.6
M15x1.0
26.0
61,29 € - 81,72 € Richiedi il lead time qui
34.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
41.0
50,72 € - 67,63 € Richiedi il lead time qui
26.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Richiedi il lead time qui
44.0
M20
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M24
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
60.0
62,77 € - 83,69 € Richiedi il lead time qui
44.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M30
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
60.0
  • di 6
Regolatore di precisione M5 25.0 50.0 Acciaio

20200947

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M8 32.0 43.0 Acciaio

20201265

Fascia di prezzo
66,99 € - 50,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio

20201203

Fascia di prezzo
96,02 € - 72,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M12 45.0 41.0 Acciaio

20201234

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio

20201272

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201418

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201401

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M6 25.0 26.0 Acciaio inossidabile

20201395

Fascia di prezzo
76,57 € - 57,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio

20200978

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio

20201036

Fascia di prezzo
118,86 € - 89,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio

20200992

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio

20200985

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio

20201197

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M6 25.0 26.0 Acciaio

20200466

Fascia di prezzo
72,50 € - 54,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 45.0 41.0 Acciaio

20200503

Fascia di prezzo
81,72 € - 61,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio

20200480

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M20 58.0 53.0 Acciaio

20200510

Fascia di prezzo
91,30 € - 68,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 70.0 60.0 Acciaio

20200541

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M24 58.0 53.0 Acciaio

20200527

Fascia di prezzo
83,69 € - 62,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio

20200558

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0