Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
Richiedi il lead time qui
80.0
M30
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
123.0
Richiedi il lead time qui
80.0
M20
70.0
Acciaio
22.0
M50x1.5
123.0
Richiedi il lead time qui
54.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
79.0
76,424 € - 101,8953 € Richiedi il lead time qui
54.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
79.0
58,4763 € - 77,9615 € Richiedi il lead time qui
34.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
41.0
51,496 € - 68,6648 € Richiedi il lead time qui
63.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
43.0
49,8355 € - 66,4508 € Richiedi il lead time qui
50.0
M5
25.0
Acciaio
5.5
M15x1.0
35.0
59,8088 € - 79,745 € Richiedi il lead time qui
79.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
54.0
71,4425 € - 95,2533 € Richiedi il lead time qui
102.0
M20
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
98,0208 € - 130,6978 € Richiedi il lead time qui
123.0
M24
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
83.0
51,496 € - 68,6648 € Richiedi il lead time qui
63.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
43.0
59,8088 € - 79,745 € Richiedi il lead time qui
79.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
54.0
98,0208 € - 130,6978 € Richiedi il lead time qui
123.0
M30
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
83.0
71,4425 € - 95,2533 € Richiedi il lead time qui
102.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
61,4693 € - 81,959 € Richiedi il lead time qui
35.0
M4
25.0
Acciaio
4.5
M15x1.0
50.0
68,1113 € - 90,815 € Richiedi il lead time qui
43.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
63.0
91,3788 € - 121,8315 € Richiedi il lead time qui
70.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
102.0
68,1113 € - 90,815 € Richiedi il lead time qui
43.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
63.0
76,424 € - 101,8953 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
79.0
Richiedi il lead time qui
80.0
M24
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
123.0
  • di 6
Regolatore di precisione M30 70.0 123.0 Acciaio

20596262


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M20 70.0 123.0 Acciaio

20597085


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Regolatore di precisione M16 45.0 79.0 Acciaio

20596507


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio

20200985

Fascia di prezzo
101,8953 € - 76,424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio

20201197

Fascia di prezzo
77,9615 € - 58,4763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M8 32.0 43.0 Acciaio

20201265

Fascia di prezzo
68,6648 € - 51,496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M5 25.0 35.0 Acciaio

20200800

Fascia di prezzo
66,4508 € - 49,8355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M12 45.0 54.0 Acciaio

20200855

Fascia di prezzo
79,745 € - 59,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio

20200886

Fascia di prezzo
95,2533 € - 71,4425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M24 70.0 83.0 Acciaio

20200916

Fascia di prezzo
130,6978 € - 98,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio

20200824

Fascia di prezzo
68,6648 € - 51,496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio

20200848

Fascia di prezzo
79,745 € - 59,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M30 70.0 83.0 Acciaio

20200923

Fascia di prezzo
130,6978 € - 98,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M24 58.0 70.0 Acciaio

20200893

Fascia di prezzo
95,2533 € - 71,4425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M4 25.0 50.0 Acciaio

20200930

Fascia di prezzo
81,959 € - 61,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M6 32.0 63.0 Acciaio

20200961

Fascia di prezzo
90,815 € - 68,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio

20201036

Fascia di prezzo
121,8315 € - 91,3788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M10 32.0 63.0 Acciaio

20200978

Fascia di prezzo
90,815 € - 68,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio

20200992

Fascia di prezzo
101,8953 € - 76,424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M24 70.0 123.0 Acciaio

20596910


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0