Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
150,45 € - 200,60 € Richiedi il lead time qui
61.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
26.0
M50x1.5
71.0
74,95 € - 99,93 € Richiedi il lead time qui
41.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
13.5
M30x1.5
48.0
89,62 € - 119,49 € Richiedi il lead time qui
53.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
26.0
M40x1.5
62.0
305,20 € - 406,93 € Richiedi il lead time qui
61.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
33.0
M50x1.5
71.0
73,94 € - 98,58 € Richiedi il lead time qui
79.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
54.0
149,53 € - 199,37 € Richiedi il lead time qui
61.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
39
M50x1.5
71.0
73,44 € - 97,92 € Richiedi il lead time qui
53.0
M16
58.0
Acciaio
17.5
M40x1.5
62.0
60,58 € - 80,77 € Richiedi il lead time qui
27.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
6.6
M15x1.0
31.0
74,30 € - 99,06 € Richiedi il lead time qui
41.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
48.0
50,72 € - 67,63 € Richiedi il lead time qui
26.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
31.0
74,23 € - 98,97 € Richiedi il lead time qui
53.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
62.0
90,80 € - 121,06 € Richiedi il lead time qui
53.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
22.0
M40x1.5
62.0
61,29 € - 81,72 € Richiedi il lead time qui
34.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
41.0
62,77 € - 83,69 € Richiedi il lead time qui
44.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M30
70.0
Acciaio
33.0
M50x1.5
60.0
58,25 € - 77,67 € Richiedi il lead time qui
26.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
31.0
50,72 € - 67,63 € Richiedi il lead time qui
26.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Richiedi il lead time qui
44.0
M20
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M24
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
60.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M20
70.0
Acciaio
22.0
M50x1.5
60.0
  • di 6
Regolatore di precisione M20 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200220

Fascia di prezzo
200,60 € - 150,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M12 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200176

Fascia di prezzo
99,93 € - 74,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M24 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200213

Fascia di prezzo
119,49 € - 89,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M24 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200237

Fascia di prezzo
406,93 € - 305,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20200305

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200244

Fascia di prezzo
199,37 € - 149,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio

20200046

Fascia di prezzo
97,92 € - 73,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M6 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200121

Fascia di prezzo
80,77 € - 60,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

20200169

Fascia di prezzo
99,06 € - 74,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio

20200473

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200190

Fascia di prezzo
98,97 € - 74,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

20200206

Fascia di prezzo
121,06 € - 90,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M16 45.0 41.0 Acciaio

20200503

Fascia di prezzo
81,72 € - 61,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M24 58.0 53.0 Acciaio

20200527

Fascia di prezzo
83,69 € - 62,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio

20200558

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio

20200497

Fascia di prezzo
77,67 € - 58,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio

20200480

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M20 58.0 53.0 Acciaio

20200510

Fascia di prezzo
91,30 € - 68,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 70.0 60.0 Acciaio

20200541

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio

20200534

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0