Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.
Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 62,77 € - 83,69 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 50,72 € - 67,63 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 54,38 € - 72,50 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 61,29 € - 81,72 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 50,72 € - 67,63 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 68,48 € - 91,30 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 58,25 € - 77,67 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 81,13 € - 108,17 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 81,13 € - 108,17 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 81,13 € - 108,17 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 60,57 € - 80,76 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 84,95 € - 113,26 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 119,56 € - 159,41 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 57,05 € - 76,06 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 66,45 € - 88,60 € | Richiedi il lead time qui |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 57,43 € - 76,57 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare