Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.
Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| 51,988 € - 69,3208 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 83,1583 € - 110,8743 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 76,0858 € - 101,4443 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 93,07 € - 124,0865 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 153,2683 € - 204,3543 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 49,8355 € - 66,4508 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 51,496 € - 68,6648 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 59,8088 € - 79,745 € | Richiedi il lead time qui |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 98,0208 € - 130,6978 € | Richiedi il lead time qui |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 61,4693 € - 81,959 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 51,496 € - 68,6648 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 68,1113 € - 90,815 € | Richiedi il lead time qui |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 76,424 € - 101,8953 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 73,8205 € - 98,4205 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 49,8355 € - 66,4508 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare