Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

In produzione

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
70,32 € - 93,76 € Richiedi il lead time qui
34.0
M16
45.0
Acciaio inossidabile
17.5
M30x1.5
41.0
119,56 € - 159,41 € Richiedi il lead time qui
50.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
33
M50x1.5
60.0
84,95 € - 113,26 € Richiedi il lead time qui
44.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
53.0
119,56 € - 159,41 € Richiedi il lead time qui
50.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
22.0
M50x1.5
60.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
31.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
31.0
74,56 € - 99,41 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
79.0
72,02 € - 96,02 € Richiedi il lead time qui
44.0
M16
58.0
Acciaio
17.5
M40x1.5
53.0
57,05 € - 76,06 € Richiedi il lead time qui
34.0
M12
45.0
Acciaio
13.5
M30x1.5
41.0
60,57 € - 80,76 € Richiedi il lead time qui
26.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
31.0
70,32 € - 93,76 € Richiedi il lead time qui
34.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
41.0
84,95 € - 113,26 € Richiedi il lead time qui
44.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
26.0
M40x1.5
53.0
124,28 € - 165,70 € Richiedi il lead time qui
70.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
102.0
75,51 € - 100,68 € Richiedi il lead time qui
35.0
M4
25.0
Acciaio inossidabile
4.5
M15x1.0
50.0
61,35 € - 81,80 € Richiedi il lead time qui
50.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
6.6
M15x1.0
35.0
64,50 € - 86,00 € Richiedi il lead time qui
63.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
43.0
105,41 € - 140,54 € Richiedi il lead time qui
102.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
22.0
M40x1.5
70.0
105,41 € - 140,54 € Richiedi il lead time qui
102.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
26.0
M40x1.5
70.0
75,51 € - 100,68 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
6.5
M15x1.0
50.0
94,39 € - 125,85 € Richiedi il lead time qui
54.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
13.5
M30x1.5
79.0
  • di 6
Regolatore di precisione M16 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201456

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201517

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201463

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201494

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201401

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201418

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio

20200992

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio

20201203

Fascia di prezzo
96,02 € - 72,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M12 45.0 41.0 Acciaio

20201234

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201425

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201432

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M24 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201487

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M16 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

20201944

Fascia di prezzo
165,70 € - 124,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M4 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201869

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M6 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

20201760

Fascia di prezzo
81,80 € - 61,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201777

Fascia di prezzo
86,00 € - 64,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201814

Fascia di prezzo
140,54 € - 105,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

20201838

Fascia di prezzo
140,54 € - 105,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201883

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M12 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201920

Fascia di prezzo
125,85 € - 94,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0