Menu Ricerca

Perno d'attacco per ruote M8x15 Acciaio Naturale

Ruote con perno filettato in nylon nero. Per ruote con capotta.
Codice articolo Essentra :

10299609

Codice articolo precedente:

500319

49719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,2024 €
1500 - 2999 0,1925 €
3000 + 0,1741 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

30,36 €

150 x 0,2024 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Stelo filettato
Da utilizzare con 32 mm, 40 mm – con capotta
Colore Naturale
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci