Menu Ricerca

Piastra per ruote 38.0 mm 38.0 mm Acciaio

Piastra in nylon nero per ruote con capotta.
Codice articolo Essentra :

10299531

Codice articolo precedente:

500311

3273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,423 €
1000 - 1999 0,4013 €
2000 + 0,3609 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,30 €

100 x 0,423 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo raccordo Fissaggio piastra
Da utilizzare con 50 mm – con capotta
Colore Naturale
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci