Menu Ricerca

Accessori interruttori

Disponibile

Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
4,8638 € - 4,8638 € Richiedi il lead time qui
1 NC
9,0368 € - 10,0317 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
13,417 € - 14,9093 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
9,6309 € - 10,7087 € Richiedi il lead time qui
Bianco
10211984 1,0708 € - 1,1897 € Richiedi il lead time qui
Bianco
4,8638 € - 4,8638 € Richiedi il lead time qui
1 NA
8,5117 € - 9,4651 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
12,6432 € - 14,0526 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
6,9641 € - 7,7379 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
9,0368 € - 10,0317 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
9,0368 € - 10,0317 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
13,9283 € - 15,4759 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
9,6309 € - 10,7087 € Richiedi il lead time qui
Bianco
1,0708 € - 1,1897 € Richiedi il lead time qui
Bianco
5,1264 € - 5,6791 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 NA
7,9452 € - 8,8157 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
1,0708 € - 1,1897 € Richiedi il lead time qui
Bianco
4,3526 € - 4,8362 € Richiedi il lead time qui
Blocco di contatto luci
8,9677 € - 9,9487 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
13,9283 € - 15,4759 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100-230 VCA
  • di 2
Blocco di contatto Stop ‌IP 65 28.0 mm

10211823

Fascia di prezzo
4,8638 € - 4,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211861

Fascia di prezzo
10,0317 € - 9,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211908

Fascia di prezzo
14,9093 € - 13,417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Silicone Copertura doppia testa - Bianco

10211946

Fascia di prezzo
10,7087 € - 9,6309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Copertura doppia testa
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Bianco Doppio supporto piastra 18 mm

10211984

Fascia di prezzo
1,1897 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Doppio supporto piastra 18 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco di contatto Start ‌IP 65 28.0 mm

10211816

Fascia di prezzo
4,8638 € - 4,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211854

Fascia di prezzo
9,4651 € - 8,5117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211892

Fascia di prezzo
14,0526 € - 12,6432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Silicone Copertura - Bianco

10211939

Fascia di prezzo
7,7379 € - 6,9641 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Isolatore
  • Colore
    Bianco
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    9.2552 EUR
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211830

Fascia di prezzo
10,0317 € - 9,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211878

Fascia di prezzo
10,0317 € - 9,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211915

Fascia di prezzo
15,4759 € - 13,9283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Copertura doppia testa estesa Silicone Bianco

10211953

Fascia di prezzo
10,7087 € - 9,6309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Copertura doppia testa
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Silicone Supporto piastra 18 mm - Bianco

10211977

Fascia di prezzo
1,1897 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Supporto piastra 8 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212257

Fascia di prezzo
5,6791 € - 5,1264 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NA
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    6.7927 EUR
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212295

Fascia di prezzo
8,8157 € - 7,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Silicone Supporto piastra 8 mm - Bianco

10211991

Fascia di prezzo
1,1897 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Supporto piastra 8 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212271

Fascia di prezzo
4,8362 € - 4,3526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco contatto
  • Tipo di disposizione del circuito
    Blocco di contatto luci
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212318

Fascia di prezzo
9,9487 € - 8,9677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211922

Fascia di prezzo
15,4759 € - 13,9283 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm