Menu Ricerca

Accessori interruttori

Disponibile

Gli accessori per interruttori forniscono ricambi e accessori per la nostra gamma di interruttori a pulsante.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di disposizione del circuito Colore Acquista
10211984 Richiedi il lead time qui
Bianco
5,2545 € - 5,821 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 NC
8,6678 € - 9,6168 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
12,846 € - 14,2906 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
14,2765 € - 15,8628 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
Richiedi il lead time qui
Bianco
14,2765 € - 15,8628 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100-230 VCA
Richiedi il lead time qui
Bianco
Richiedi il lead time qui
Bianco
4,4614 € - 4,9571 € Richiedi il lead time qui
Blocco di contatto luci
9,1919 € - 10,1975 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
13,625 € - 15,1688 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
14,1632 € - 15,7353 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
4,9854 € - 4,9854 € Richiedi il lead time qui
1 NC
8,2005 € - 9,0927 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
14,2765 € - 15,8628 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
Richiedi il lead time qui
Bianco
9,2627 € - 10,2824 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
9,2627 € - 10,2824 € Richiedi il lead time qui
12-30 V CA/CC
13,7524 € - 15,2821 € Richiedi il lead time qui
100-230 VCA
  • di 2
Bianco Doppio supporto piastra 18 mm

10211984


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Doppio supporto piastra 18 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212264

Fascia di prezzo
5,821 € - 5,2545 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NC
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    6.7927 EUR
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10494523

Fascia di prezzo
9,6168 € - 8,6678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212349

Fascia di prezzo
14,2906 € - 12,846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211915

Fascia di prezzo
15,8628 € - 14,2765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Copertura doppia testa estesa Silicone Bianco

10211953


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Copertura doppia testa
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211922

Fascia di prezzo
15,8628 € - 14,2765 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Silicone Supporto piastra 8 mm - Bianco

10211960


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Supporto piastra 8 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Silicone Supporto piastra 8 mm - Bianco

10211991


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Supporto piastra 8 mm
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco contatto IP50 33.0 mm

10212271

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,4614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco contatto
  • Tipo di disposizione del circuito
    Blocco di contatto luci
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212318

Fascia di prezzo
10,1975 € - 9,1919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212356

Fascia di prezzo
15,1688 € - 13,625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco segnale IP50 44.0 mm

10212363

Fascia di prezzo
15,7353 € - 14,1632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    40.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco di contatto Stop ‌IP 65 28.0 mm

10211823

Fascia di prezzo
4,9854 € - 4,9854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco di contatto Start
  • Tipo di disposizione del circuito
    1 NC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211847

Fascia di prezzo
9,0927 € - 8,2005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211885

Fascia di prezzo
15,8628 € - 14,2765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Silicone Copertura doppia testa - Bianco

10211946


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Copertura doppia testa
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    8536508090
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211878

Fascia di prezzo
10,2824 € - 9,2627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211861

Fascia di prezzo
10,2824 € - 9,2627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    12-30 V CA/CC
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm
Blocco illuminazione con LED ‌IP 65 44.0 mm

10211908

Fascia di prezzo
15,2821 € - 13,7524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Blocco segnale
  • Tipo di disposizione del circuito
    100-230 VCA
  • Profondità
    10.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    44.0 mm