20190668
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 87,29 € |
10 - 19 | 78,561 € |
20 - 49 | 74,1965 € |
50 - 99 | 69,832 € |
100 + | 65,4675 € |
Tipo pulsante | Maniglia a T |
---|---|
Per spessore singolo pannello | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h2 | 6.5 |
m | M2 x 0.4 |
Forza di serraggio N | 30.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare