Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 69,35 € |
10 - 19 | 62,415 € |
20 - 49 | 58,9475 € |
50 - 99 | 55,48 € |
100 + | 52,0125 € |
Tipo pulsante | Maniglia a T |
---|---|
Per spessore singolo pannello | 6-14 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
m | M3 x 0.5 |
Forza di serraggio N | 50.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare