Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 49,04 € |
10 - 19 | 44,136 € |
20 - 49 | 41,684 € |
50 - 99 | 39,232 € |
100 + | 36,78 € |
Tipo pulsante | Pulsante |
---|---|
Per spessore singolo pannello | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 8.0 |
h2 | 17. |
h3 | 6.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 5.5 |
l1 | 21.0 |
l2 | 19.0 |
m | M8 x 1.25 |
Forza di serraggio N | 30.0 |
Resistenza al taglio | 3000.0 |
Resistenza alla trazione N | 500.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare