Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20190804
20190804
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 72,94 € |
| 10 - 19 | 65,646 € |
| 20 - 49 | 61,999 € |
| 50 - 99 | 58,352 € |
| 100 + | 54,705 € |
| Tipo | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
| Per spessore singolo pannello | 6-10 |
| Forza di serraggio N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| h2 | 6.5 |
| Resistenza al taglio | 1800.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 1200.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8466209800 |