Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 5.0 Acciaio inossidabile

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono una leva a camma che ruota intorno a un punto per fissare o allentare il blocco in sicurezza. Possono resistere a temperature fino a 130 °C, dispongono di maniglia a T e sono realizzati in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20190439

Codice articolo precedente:

20190439

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 62,18 €
10 - 19 55,962 €
20 - 49 52,853 €
50 - 99 49,744 €
100 + 46,635 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

62,18 €

1 x 62,18 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo T-Handle Grip
Materiale maniglia Acciaio
Per spessore singolo pannello 6-10
Forza di serraggio N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
h2 6.5
Resistenza al taglio 1800.0
Resistenza alla trazione (N) 1200.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci