20190408
20190408
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 59,80 € |
| 10 - 19 | 53,82 € |
| 20 - 49 | 50,83 € |
| 50 - 99 | 47,84 € |
| 100 + | 44,85 € |
| Tipo | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiale maniglia | Acciaio |
| Per spessore singolo pannello | 6-10 |
| Forza di serraggio N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| h2 | 6.5 |
| Resistenza al taglio | 1800.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 1200.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8302490099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare