20190378
20190378
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 46,63 € |
| 10 - 19 | 41,967 € |
| 20 - 49 | 39,6355 € |
| 50 - 99 | 37,304 € |
| 100 + | 34,9725 € |
| Tipo | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiale maniglia | Plastica |
| Per spessore singolo pannello | 6-10 |
| Forza di serraggio N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| d6 | 14.0 |
| Resistenza al taglio | 1800.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 1200.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare