Menu Ricerca

Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 28.0 Acciaio

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono un pistoncino a molla che innesta una serie di cuscinetti a sfera quando l'elemento di serraggio viene inserito nel foro. In acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20190767

Codice articolo precedente:

20190767

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 72,324 €
10 - 19 65,0916 €
20 - 49 61,4754 €
50 - 99 57,8592 €
100 + 54,243 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

72,32 €

1 x 72,324 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
Resistenza alla trazione (N) 400.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci