20190750
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 90,87 € |
10 - 19 | 81,783 € |
20 - 49 | 77,2395 € |
50 - 99 | 72,696 € |
100 + | 68,1525 € |
Per spessore singolo pannello | 6-14 |
---|---|
For pin dia. | 8.0 |
d1 tol. h9 | 18.0 |
d2 | 34.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 5.5 |
Forza di serraggio N | 9.0 |
Resistenza al taglio | 1800.0 |
Resistenza alla trazione N | 400.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare