Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 57,39 € |
10 - 19 | 51,651 € |
20 - 49 | 48,7815 € |
50 - 99 | 45,912 € |
100 + | 43,0425 € |
Per spessore singolo pannello | 3-27 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 19.0 |
l1 | 9.5 |
Forza di serraggio N | 6.0 |
Resistenza al taglio | 1100.0 |
Resistenza alla trazione N | 250.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare