Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 53,80 € |
10 - 19 | 48,42 € |
20 - 49 | 45,73 € |
50 - 99 | 43,04 € |
100 + | 40,35 € |
d1 tol. h9 | 26.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 16.0 |
h1 | 45..0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 2.0 |
m | M20 x 1.5 |
w | 2.5 |
Forza di serraggio N | 17.0 |
Resistenza al taglio | 1800.0 |
Resistenza alla trazione N | 1800.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare