20190781
20190781
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 63,39 € |
| 10 - 19 | 57,051 € |
| 20 - 49 | 53,8815 € |
| 50 - 99 | 50,712 € |
| 100 + | 47,5425 € |
| Tipo maniglia | Impugnatura a T |
|---|---|
| Materiale maniglia | Acciaio |
| Per spessore singolo pannello | 6-10 |
| Forza di serraggio N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d3 | 25.0 |
| d6 | M2 x 0.4 |
| h2 | 20.0 |
| h3 | 6.5 |
| Peso g | 40.0 |
| l2 | 5.5 |
| Resistenza al taglio | 1800.0 |
| Resistenza alla trazione N | 1200.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare