Plombák és Tömítések

Sealing profiles

A tömítőprofil célja

A tömítőprofilok közé tartoznak a plombák, tömítések és élvédők. Ezek védik az ajtók, ablakok és gépek széleit a sérüléstől, miközben megakadályozzák a por, törmelék és nedvesség bejutását is. Anyaguktól függően csillapíthatják a rezgést és a zajt is. Útmutatónkban elmagyarázzuk, mit kell tudnia ezekről a kritikus alkatrészekről, többek között: 

Mi a különbség a tömítések és a plombák között?

A két kifejezést gyakran felcserélhető módon használják, de technikailag eltérőek. Mindkettő tömítő profil és lényegében ugyanazt a funkciót szolgálja. A különbség az alkalmazásukban rejlik. 

Megnézem a tömítéseket

Tartalom-kép-Jobb

Például egy gumi tömítőszalagot használnak alkatrészek mozgatásához. A szivattyúk, csapágyak és forgó tengelyek jó példák, amelyek tömítési profilt igényelnek. A tömítések jellemzően kerekek és viszonylag laposak. Itt láthatóak az O-gyűrűk, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. Ezeket a speciális plombákat hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz használják. 

Tömítések

A tömítéseket statikus környezetben használják a sík felületek közötti tér kitöltésére. Itt látható egy 3D CAD-kép üvegezés tömítéséről, más néven ablakkeret-tömítésről. A tömítéseket általában a rögzített alkatrészekhez való illeszkedéshez szükséges formába vágják. 

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő tömítést 

A szigeteléseket formájuk miatt nehezebb lehet kiválasztani, mint a tömítéseket. A következő tényezőket érdemes figyelembe vennie: 

  • Milyen erőhatást fejt ki a két felület a tömítésen? 
  • A felületek egyenesek vagy egyenetlenek? Ez határozza meg, hogy a szigetelése milyen vastag legyen. 
  • Milyen folyadékoknak és lehetséges szennyeződéseknek lesz kitéve a tömítés? Figyelmet kell fordítania a kiválasztott anyagra. 
  • Mennyire könnyen nyomható össze a tömítés? Az anyag fontos szerepet játszik a termékkiválasztásnál, de erről majd bővebben a továbbiakban. 

Tömítő profiltípusok és alkalmazások 

Íme néhány példa a különböző típusú tömítőprofilokra, valamint azok használatára. 

PVC élvédők 

PVC élvédők 

  • Alkalmas olyan acélélekhez, amelyeknek simának és védettnek kell lenniük 
  • ‌Rugalmas belső acél merevítés 
  • Rugalmas PVC – kézzel formálható, így könnyen alkalmazható 
  • Hőmérsékleti működési tartomány: -25 °C – 90 °C 
  • Könnyen hajlítható a sarkok körül 

Használható: vezérlőpanelekhez és ablakokhoz generátorokon és más gépeken; autóipari belső terekhez és az autó alsó részéhez 

Íves tömítés 

Íves tömítés 

  • Két szomszédos felület összenyomja a „buborékot”, hogy egy tömítést alkossanak 
  • EPDM acél rugós maggal 
  • Rugalmas és könnyen alkalmazható – kézzel benyomható 
  • Oldalsó vagy felső tömítési profilok 
  • Megállítja a szivárgásokat és a folyásokat 
  • Öntapadós hátoldallal kapható 

Felhasználás: dobozok, összekötő dobozok, dupla üvegezésű plomba; ablakplombák, ajtó térhatású ablaktömítés; UPVC ajtótömítés 

Uszonyos tömítés 

Uszonyos tömítés 

  • Szimpla vagy kettős uszonyos tömítéssel kapható 
  • A tömítést egy zárt felülettel szemben elhelyezett döntött szelep alkotja 
  • Rugalmas EPDM – kézzel benyomható 
  • Kiváló kompressziós tömítést biztosít 

Felhasználás: ajtótömítés cseréje; ablaktömítés cseréje; dupla üvegezés teraszajtóhoz plombák; UPVC ajtóplombák 

Ablakkeret-tömítések 

Ablakkeret-tömítések 

  • Könnyen illeszthető EPDM 
  • S-profilú 
  • Alkalmas könnyű alkalmazásokhoz 

Használat: ablaktömítések ellenőrzőpanelekhez, ahol az üveg- vagy akrilpanelek nincsenek kitéve nagy nyomásnak vagy időjárási hatásoknak. 

Ablakszigetelő és tömítőszalag 

Ablakszigetelő és tömítőszalag 

  • A zárt cellás hab kiváló védelmet nyújt a nedvességgel és levegővel szemben 
  • Polietilén– (PE) rugalmas alacsony hőmérsékleten 
  • Ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak 
  • Kiemelkedő megfelelőség 
  • Alacsony sűrűségű PVC és EPDM kivitelben is kapható 

Felhasználás: HVAC; háztartási cikkek; Építőipar; Általános összeszerelés és UPVC időjárásvédő szalag 

Ablakszigetelő tömítés 

Ablakszigetelő tömítés 

  • Az UPVC tömítőszalag neoprén, nitril és PVC zárt cellás keveréke 
  • ‌Ellenálló savakkal, ózonnal és oxidációval szemben 
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -28 °C – 101 °C 
  • Csökkenti a rezgést és a zajt 
  • Öntapadós hátoldal 

Használható: HVAC, elektromos szekrények, világítótestek, ajtó- és ablakszigetelő szalag 

Kétanyagú tömítés 

Kétanyagú tömítés 

  • Az EPDM és PVC élvédelmet és tömítést biztosít 
  • Alkalmas fémlemezeken a rezgés és a zaj csillapítására 
  • Öntapadós ajtókeret-tömítés 

Felhasználás: kiegészítő tömítés a záródobozokon 

Kerek zsinórtömítés 

Kerek zsinórtömítés 

  • Az Epdm szivacs vagy EPDM tömör profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak 
  • Gyakran használják O-gyűrűk helyett 
  • Ellenállás ózonnal, időjárással, nedvességgel és öregedéssel szemben 
  • Ideális külső tömítési alkalmazásokhoz 

Használat: Forgó tömítésekhez, hangszigeteléshez, valamint tengeri alkalmazásokhoz: kerek ablakok, nyílások és hajóablakok gumitömítése esetén. 

EMI zajszűrő tömítések 

EMI zajszűrő tömítések 

  • Pattintható profilok élvédelemhez és tömítéshez fémlemezeken 
  • PE hab nikkel-réz szalaggal borítva 
  • Védi az alkalmazást a rezgéssel szemben 
  • Csökkenti a zajt 
  • Csökkenti a sugárzott kibocsátásokat 
  • Alacsony ellenállás 0,8 Ω-cm 
  • Öntapadós alapzat 

Szekrényekhez és összekötő dobozokhoz 

tömítő profil

Mi az a tömítő profil? 

Egyes tömítések és plombák acélrugós magokat tartalmaznak. Ezeket akkor használják, amikor megbízható tömítésre van szüksége olyan kritikus alkalmazásokban, amelyek jellemzően extrém körülmények között működnek. A magashőmérsékletnél való alkalmazás jó példa arra, hogy mikor válasszon acélrugós maggal rendelkező tömítést. 

Tömítések kültéri szekrényen

Az anyagok fontossága plombák és tömítéseknél 

A megfelelő anyag használata kritikus a tömítési profil teljesítményéhez. Mindegyiknek megvan a maga előnye. . Például az egyik gyártó által gyártott EPDM jobb vegyszerállóságot kínál. Fontos, hogy mindig figyelmesen olvassa el a gyártó anyagösszetételi lapját. 

Mégis, általánosságban beszélhetünk az anyagokról, mint kiindulópontról. A tömítési profilok legnépszerűbb anyagai: 

EPDM 

Az etilén-propilén-dién-monomerek vagy EPDM szintetikus gumi. Pontosabban, ez egy elasztomer, ami rugalmas tulajdonságokkal rendelkezik. Gyakran nevezik „EPDM guminak”, mert hasonló a hagyományos gumihoz. Így ideális tömítésekhez és plombákhoz. Rugalmassága mellett ellenáll a hőnek és a vegyszereknek is. Tudjon meg többet erről az anyagról útmutatónkban, EPDM kontra szilikon: mi a különbség? 

Népszerű tömítési profilok különböző iparágakban, mint az autóipar, gépipar, generátorok és HVAC-k rendszerek, orvostechnikai eszközök, elektronika, dupla üvegezésű ablakszigetelések, építőipar. 

Gumi 

A gumi általában kompatibilis savakkal és lúgokkal, de néhány gumitömítésnek és plombának nem hatékony az ellenállása a kőolajfolyadékokkal szemben. Még más gumiprofilok is kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékleteknek is. Mindezek ellenére a gumi kiválóan alkalmas tömítésként a szivárgás megakadályozására. 

Népszerű tömítési profilok az  autóiparban, ipari gépszivattyúk és szelepeknél, valamint orvosi eszközök plombáinál. 

Zárt cellás hab 

Gyakori habanyagok: polietilén, poliuretán, neoprén, nitril és PVC. Az anyag két rétegét ragasztószalaggal ragasztják össze. Az ilyen típusú tömítések általában drágábbak a többinél, de ha rezgéscsillapításról, zajcsökkentésről és szigetelésről van szó, nehéz náluk jobbat találni. 

Népszerű tömítési profiloknak: az elektronikában szekrényeknél és  az építőiparban 

SR 6449 

A PVC néven ismert polivinil-klorid merev vagy rugalmas kivitelben is kapható. Nyilvánvaló, hogy a tömítőprofilok esetében minden a rugalmasságról szól. A PVC-ből készült tömítőprofilok ellenállnak az UV-sugárzásnak, így különösen alkalmasak kültéri alkalmazáshoz. A PVC elnyeli az ütéseket és csökkenti a zajt. 

Népszerű tömítési profilok: UPVC ablakplombák, üvegplombák 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat, és próbálja ki vásárlás előtt 

A legtöbb megoldáshoz ingyen letölthető CAD-ek állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy megbizonyosodjon róla, pontosan azt a terméket választotta ki, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik megoldás működne legjobban az Ön alkalmazásához, szakembereink készséggel adnak tanácsot. 

Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat. Kérje ingyenes termékmintáit, vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.. 

Kérdése van? 

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, vagy alkalmazása ideális megoldásaival kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze szakértőinket a 06 1 610 5845-ös számon