Melyek a különböző típusú anyák és csavarok?
Mik az anyák és csavarok?
Kezdjük az anyák és csavarok meghatározásával. A csavarok külső menetes rögzítők. Anyacsavarokkall párosítják őket, amelyeknek belső (anya) menete van.
Ebben a cikkben a következőkkel foglalkozunk:
- Mire használják az anyákat?
- Csavartípusok
- Miért használjon anyákkal és csavarokkal ellátott alátéteket?
- Hogyan működnek az alátétek a csavarokkal?
- Hogyan válasszon megfelelő anyát a csavarokhoz?
- Csavarkategória-útmutató
- Anyacsavar-osztályok magyarázata
- Egy csavar felépítése
- Csavarméretek
- Hatlapú anya méretei
- Metrikus csavar- és anyaméretek
Mire használják az anyacsavarokat?
A csavar és az anya egyaránt rögzítik az összekapcsolt anyagokat, így csavarkötést hoznak létre, miközben az anya megakadályozza a tengelyirányú elmozdulást is. A csavarkötés hatékonysága alapvetően az anya és a csavar szára által biztosított tengelyirányú leszorítóerőn múlik; a csavarszár rúdként viselkedik, amely oldalirányú nyíróerőkkel szemben tartja össze a kötést. Ezért sok csavar szára menet nélküli – így erősebb rúdként működik.
Mire használják az anyákat?
Gyakran feltételezik, hogy a csavarok közötti különbség a szereléshez használt szerszámokban rejlik — mint a csavarhúzó vagy csavarkulccsal alkalmazható. Azonban nem mindig ez a helyzet. A csavarok fejei lehetnek menetescsavarokhoz társított fejűek így a szereléshez csavarhúzóra van szükség. Még néhány menetescsavar is használ anyákat,
Rengeteg különböző csavar van, de sokak nagyon hasonlóak egymáshoz. Az, hogy általánosságban miben különböznek, segít eldönteni, hogy melyiket használja
| Csavarok | Menetescsavarok |
|---|---|
| Nem kúpos | Kúpos |
| Anyát és alátétet használ | Alátétet és néha anyát használ |
| A menetek erősebb tartóerőt biztosítanak | A menetek biztos fogást biztosítanak |
| nagy teherbírású alkalmazásokhoz |
könnyebb alkalmazásokhoz |
Az, hogy melyik a jobb megoldás Önnek, az alkalmazástól és a rögzítendő anyagoktól függ. Könnyű anyagoknál, például műanyagoknál, rétegelt lemezeknél és gipszkartonnál csavarokat jobb alkalmazni a legtöbb esetben. A csavarok műanyagkivitelben is kaphatók, de többnyire elektronikához használatosak, mivel könnyűek, korrózióállóak és kiváló szigetelést biztosítanak.
A nagy teherbírású alkalmazásokhoz és nehezebb anyagokhoz, például betonhoz és fémekhez válasszon csavarokat.
Csavartípusok
Csavarfej típusok
A csavarfej típusai a csavar rendeltetésének megfelelően alakultak ki, miközben lehetővé teszik a szerelőszerszám számára a fej könnyed begfogását. Az alábbiakban példákat mutatunk be a különböző típusú csavarfejekre. Amint itt látható, a csavarfejeknek is lehetnek nyílásaik vagy hajtásaik, akárcsak a csavaroknak.
Csavarfej-azonosító táblázat
|
Hatlapfejű Minden szögből megfoghatók szerszámokkal és szükség esetén kézzel is felszerelhetőek. Számos különböző csavarfej tartalmaz hatlapú kivitelt |
Domború Ezeket a dekoratív csavarfejeket nehéz kifelé csavarozni, ami növeli a biztonságot. |
Hajlított Az itt látható példa egy emelő szemescsavar, de a csavarok más formában is kaphatók speciális alkalmazásokhoz |
|
Négyzetes Lehetővé teszi a csavarkulcs könnyű megfogását az anyák meghúzásához |
Pentagon Torx és hatlapú szerszámok behelyezésének mellőzésével ellenáll az illetéktelen behatolásnak |
Lapos A lapos fejű csavarok süllyesztett fejűek, így helytakarékosak az alkalmazásoknál. |
Útmutató csavarazonosításhoz
Melyek a különböző típusú csavarok? Minden csavart speciális alkalmazásokhoz terveztünk. Az alábbi csavarleírásokban megtalálja az adott csavar főbb tulajdonságait.
Csavartípusok
|
Horgony Az építőiparban használják a szerkezeti alkatrészek betonlemezhez vagy öntött alaphoz való rögzítésére. |
Vakcsavar Szerkezeti alkalmazások esetén, ahol csak az egyik oldalról biztosított a hozzáférés, lehetővé téve a rögzítés teljes lezárását. |
Dupla végű A csavar mindkét végén menettel, más néven tőcsavarral rendelkezik. Két karima vagy cső hatékonyabb rögzítésére szolgál. |
|
Süllyesztett fejű Önzáró csavar domború fejjel és szögletes résszel alul. Többnyire zsanérokban és zárakban használják, hogy biztonságot nyújtsanak, lehetővé téve a csavar anyaoldalából való eltávolítást. |
Szemes Emelőalkalmazásokhoz használható. Néhányat nehéz terhekhez terveztünk, mások nem teherbírású használatra szolgálnak. |
Hatszögletes Hatoldalú fej jellemzi. Ezeknek a hatlapfejű csavaroknak rengeteg változata létezik. Jellemzően gépekben és építőipari alkalmazásokban használatosak és teljesen vagy részben menetes kivitelben kaphatók. |
|
Ötlapú Speciális csavar ötlapú fejjel. Jellemzően furatfedelek és földfedelek védelmére használják. |
Vállas Tengelyként vagy szárként működik, amely forgatható alkatrészt, például csapágyat képes megtartani. Más néven vállas csavar vagy szigetelő csavar. |
T-fej T-nyílásként is ismert. Bepattanó nyílásba helyezhető és az alkalmazott anyával a csavar elfordulás ellen rögzül. Gyakori az építőiparban és az autóiparban. |
|
U-csavar Funkciók olyan alkalmazásokban, amelyek a tartócsövektől az autóipari tengelyeken és kipufogórendszereken használhatók. |
J-csavar Horogcsavar néven is ismert és jellemzően szerkezeti alkalmazásokban használják, például tetőfedésben és falak betontalpaihoz. |
Felvonó A gabonaemelő rendszerekben való eredeti használatáról kapta a nevét. Ma szerelősorokon, bútoroknál és különböző fogyasztói termékeknél használják. A nagy, kör alakú fej és az alacsony profil bőséges szabad helyet biztosít. |
|
Karima A karima alátétként működik a teher elosztásnál. Széles körben használják például vízvezetékekhez, járművek sebességváltójának és motorjának és egyéb mechanikai alkalmazásainak csatlakoztatására. |
Függesztő Két felületet köt össze, miközben elrejti a csavart. Gyakran használják elektromos csatornák, szerelvények és fémlemezek felfüggesztésére. |
Sín A síncsavarokat általában nehéz faanyagok és nehéz gépek fapadlóhoz való kötésére használják. |
Útmutató anyacsavarokhoz
Az anyák túlnyomó többsége, függetlenül attól, hogy milyen típusról van szó, hatlapú. Ez azért van, mert a hat oldal megkönnyíti a csavarást. Az anya csak egy hatod fordulatot vesz igénybe, hogy elérje a következő lapos párhuzamot. Egy kevesebb oldallal rendelkező anyacsavar felszerelése több időt vesz igénybe. Más formák is rendelkezésre állnak, amelyek speciális igényeknek felelnek meg.
Anyarögzítők típusai
|
Gömb alakú Védi a csavarmeneteket alatta, miközben tiszta megjelenést biztosít. Megakadályozhatja, hogy a bőr és a ruhák éles peremekre szoruljanak. |
Sapkás Kúpos anya, azonos képességekkel. A fejéről kapta a nevét, amely sapka alakú. A kúpos anyákat minden iparágban használják, és ellenállnak a rezgésnek. |
Az oldalszárnyak lehetővé teszik a gyors, könnyű kézi meghúzást és eltávolítást. Ezért nem szabad használni folyamatosan rezgő alkalmazásoknál. |
|
Szorító Alacsony profilú anyák, amelyek normál anyával szemben a helyükre akadva megakadályozzák a kilazulást. Akkor is használható, ha egy standard anya nem illeszkedik. |
Karima A karima alátét célját szolgálja, egyenletesen elosztva a terhet. Jellemzően az autóiparban használják a kipufogóknál. |
Csatlakozó Bár általában nem csavaranya, menetes rudak vagy csövek összekapcsolására használhatók. |
|
Nyloc A betét súrlódást hoz létre, amely rögzítő hatást eredményez és a rezgés hatására csökkenti a kilazulás esélyét. Gyakran használják háztartási cikkekben, számítógépekben és járművekben is. |
Négyzetes Vakanya csavarítpus, alakja azt jelenti, hogy felületének nagyobb része érintkezik az anyaggal, ami csökkenti a kilazulás esélyét. Jellemzően négyzetes fejű csavarokkal használható. |
Hatlapfejű A különböző típusú hatlapú anyák megbízható tartást biztosítanak. Alakjának köszönhetően könnyen meghúzható és kilazítható. Minden iparágban alkalmazzák, az autóipartól a gépiparig. |
|
Puha anyagok, például fa vagy műanyag rögzítésére. Az egyik oldalon a karima kampókkal rendelkezik, amelyek a rögzítendő anyagra rögzítve erősítik az illesztést, és süllyesztett felületet hagynak. |
Hornyolt Az elfordulás megakadályozására sasszeg vagy huzal rögzíthető. Jellemzően olyan alkalmazásokban használják, ahol a rezgés állandó veszélyt jelent. |
Koronás A koronás anyán lévő geometria különbözteti meg a hornyolt anyától. Funkcióik és működési elvük azonos. |
|
Keps-K záróanyák A könnyű összeszereléshez tervezve. A csatlakoztatott szabadon forgó barázdált alátét csavarra szerelve feszíti az anyag felületét. Megjegyzés: A túlhúzás az anya meghibásodását okozza. |
Nyomaték A felső menetek torzítása záróhatást eredményez, így az anya ellenáll az ütés és rezgés miatti kilazulásnak. Felszerelhetők kúpos felülettel, ami egyirányú záróanyákat eredményez. |
A műanyag benyomóanyát menetes csavarra szerelik fel és kézzel, villáskulccsal vagy más szerszámmal meghúzzák. Csak kulccsal lazítható meg. Amikor a gyors összeszerelés prioritás. |
Hogyan működnek az alátétek a csavarokkal?
Az alátétek egyenletesen elosztják az anya terhelését és védik a rögzítendő felületet a sérüléstől. Sima felületet is biztosít az anyának, ami segít, hogy a rögzítők szorosak maradjanak, ahelyett, hogy kilazulnának. Néhány esetben az alátétet a csavar oldalára kell helyeznie, de csak akkor, ha a csavar megfordítását igényli.
Hogyan válasszon megfelelő anyát a csavarokhoz?
Az anyák és csavarok meneteikkel együtt rögzíthetők. A menetprofil leggyengébb nyírósíkja az, ahol a meghibásodás elindul. Ez azt jelenti, hogy a leggyengébb anyag határozza meg a kapcsolat erősségét. A lényeg az, hogy az anyáknak és a csavaroknak ugyanabból az ötvözetből kell készülniük. Ezenkívül az anyának meg kell felelniük vagy meg kell haladniuk a csavar maximális szakítószilárdságát, ami az a húzómennyiség, amit a csavar kibír.
Ha a biztonság kulcsfontosságú szempont az alkalmazásában, akkor azt szeretné, hogy az anya erősebb legyen, mint a csavar. Ezekben az esetekben az Industrial Fastener Institute (IFI) azt javasolja, hogy az anya 20% -kal haladja meg a csavar szakítószilárdságát.
Hogyan állapítható meg egy csavar besorolási osztálya
A csavarok osztálya a rögzítő erősséget jelzi. A megfelelő rögzítőelem kiválasztásához elengedhetetlen a csavarosztály megértése. Jellemzően a csavarfejeken található azonosító jelölések magukban foglalják az osztályt és a gyártó jelölését. A fokozatokat emelt kötőjelek vagy számok jelzik.
Hogyan osztályozzák a csavarokat? Az elsődleges rendszerek a következők:
|
SAE |
Society of Automotive Engineers. SAE bolt head markings use a series of raised dashes to communicate strength. How to identify grade 8 bolts? See the chart below. |
|
Metric |
Metric bolt grades are known as “property class,” and are set by the International Standards Organization (ISO). This system uses two numbers separated by a dot expressed in raised or depressed numbers either on the top or side of the bolt head. What does class 8.8 mean on the head of a bolt? The higher the ISO numbers, the stronger the bolt. |
|
ASTM |
The American Society for Testing and Materials (ASTM) indicates bolt material grades by the letter A and three numbers on the bolt head. |
Csavarbesorolási útmutató
Nézzünk meg néhány gyakori csavarminőséget. A táblázat értelmezéséhez hasznos tudni, hogy:
• Az amerikai rendszerek erősségét a font per négyzet hüvelyk (psi) alapján mérik.
• A metrikus rendszer megapascalt (MPa) használ, egy pascal-egységet a belső nyomaték mérésére, amely a csavar megtöréséhez szükséges.
• A próbaterhelés a csavar rugalmas alakváltozási tartományának határát jelenti. Az acél „rugalmas” anyagnak tekinthető, mivel a csavar meghúzásakor egy kicsit megnyúlik.
• A nyúlásszilárdság az a szakítószilárdság, amelynél már tartós deformáció történik a csavarnál.
• A szakítószilárdság a legnagyobb erő, aminek a csavar törés előtt ellenáll. Mindig fordítson nagy figyelmet a szakítószilárdságra, ha amikor csavart választ.
Amerikai csavarminőség: SAE
| Csavarfej jelölései: | Osztály/anyag/méret (hüvelyk) | Próbaterhelés (psi) | Minimális nyúláshatár (psi) | Minimális szakítószilárdság (psi) |
![]() |
2. fokozatú (jelölés nélkül) Alacsony szilárdság Alacsony vagy közepes széntartalmú acél ¼" – ¾" |
55,000 |
57,000 |
74,000 |
![]() |
5-es osztály Közepesen erős Közepes szénacél, edzett és hőkezelt ¼"– 1" |
85,000 |
92,000 |
120,000 |
| Több mint 1"– 1½" |
74,000 |
81,000 |
105,000 |
|
![]() |
8-as osztály Nagy teherbírás Közepes szénötvözet acél, edzett és hőkezelt ¼" – 1½" |
120,000 |
130,000 |
150,000 |
Amerikai csavarminőség: ASTM
| Csavarfej jelölései: | Osztály/anyag/méret (hüvelyk) | Próbaterhelés (psi) | Minimális folyáshatár (psi) | Minimális szakítószilárdság (psi) |
![]() |
A307-es osztály Alacsony széntartalmú acél ¼"– 4" |
— |
— |
60,000 |
![]() |
A325-ös fokozat(3. típus) Szén- vagy ötvözött acél bórral vagy anélkül ½" –1½" |
85,000 |
92,000 |
120,000 |
![]() |
A354 BD fokozat Ötvözött acél, edzett és hőkezelt ¼" – 4" |
120,000 |
120,000 |
150,000
|
Metrikus csavarosztály azonosítása
| Ezt keresse: | Osztály/anyag/méret | Próbaterhelés (MPa) | Minimális folyáshatár (MPa) | Minimális szakítószilárdság (MPa) |
![]() |
8,8-as osztály Közepes szénacél, edzett és temperált 16 mm-ig |
580 |
640 |
800 |
|
16mm – 72 mm |
600 |
660 |
830 |
|
![]() |
10,9-es osztály Ötvözött acél, edzett és hőkezelt 5 mm — 100 mm |
830 |
940 |
1040 |
![]() |
12,9-es osztály Ötvözött acél, edzett és hőkezelt 1,6 mm – 100 mm |
970 |
1100 |
1220 |
|
Általában jelölve A2 vagy A4 |
A2 és A4 rozsdamentes acél Króm és nikkel ötvözet 20 mm-ig |
— |
210 perc 450 jellemző |
500 perc 700 jellemző |
Anyacsavar-fokozatok magyarázata
A metrikus rendszerben a hatlapú anyán lévő egyetlen szám jelzi a tulajdonságosztályt. Egy csavaranya száma körülbelül 1/100-a a minimális szakítószilárdságnak MPa-ban kifejezve. A 9. tulajdonságosztályba tartozó csavaranya legalább 900 MPa szakítószilárdsággal rendelkezik. Ez a szám megfelel a kompatibilis csavarosztálynak:
Metrikus
| Anya szilárdsági osztálya | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Megfelelő csavar szilárdsági osztálya | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 |
Az SAE rendszerben a fenti táblázatban látható, hogy a 2-es fokozatú csavaron nincs szükség jelölésre, mivel alacsony szakítószilárdsággal rendelkezik. A 5-ös fokozatú csavarokat jellemzően autóipari alkalmazásokban használják. A 8-as fokozatú csavarok nagy teherbírású alkalmazásokhoz használhatóak.
Az alábbi példákban az anyák „órajelzéssel” rendelkeznek. A vonal és a B fokozatú anyacsavarban lévő pont közötti kerületvonal 120Ëš. C fokozatú anyához 60Ëš. Néha az anyákat 2., 5. és 8-as osztályúnak nevezik, hogy megfeleljenek a kompatibilis csavaroknak.
|
A osztályú anya (nincs szükség jelölésre) |
B osztályú anya |
C osztályú anya |
SAE
| Anya osztálya | „A” osztály | „B” osztály | „C” osztály |
| Megfelelő csavarminőség | 2-es osztály | 5-ös osztály | 8-as osztály |
ASTM
Az ASTM A563 standard anyagspecifikáció szén- és ötvözött acél anyákhoz általános szerkezeti és mechanikai alkalmazásokhoz. A hatlapú csavar fokozatú jelölések a következők:
|
Nincs jelölés — O, A és B fokozatú |
„C” osztályú |
C3-as osztályú |
„D” osztályú |
DH osztály |
DH3 osztály |
| Kompatibilis csavarok | |||||
|
A307 és SAE 2. osztály |
A325, A354 és SAE 5. osztály |
SAE 5. osztály |
A325 és SAE 8. osztály |
A325 és SAE 8. osztály |
SAE 8. osztály |
Menet: A spirális gerincek, amelyek a test körül forognak, és összekapcsolódnak az anyával.
Kifutás: a csavar azon pontja, amely „elfogy” a menetből, és ahol a szár kezdődik.
Szár: a csavar sima, menetes része.
Sugár: A szár és a fej közötti görbe.
Fej: A csavar azon része, amelyet a nyomatékszerszám meghúzáshoz vagy kilazításhoz be tud fogni.
Menethossz: a menet hossza, amely
a tervezett céltól függően változik.
Megfogási hossz: más néven befogott hossz. Meg kell egyeznie az összekapcsolandó anyagok teljes vastagságával.
Névleges hossz: a teljes menethossz és a fogási hossz
Csavarméretek
Az Amerikai Mechanikai Mérnökök Társasága (ASME) meghatározta a csavarok szabványspecifikációját. A csavarok durva menettel (UNC) vagy finom menettel (UNF) rendelhetőek. Ahhoz, hogy megtudja, hogyan kell méretezni egy csavart, beleértve a metrikus csavarok és az USA-beli szabványos csavarok mérését, meg kell értenie a menetszabványokat és meghatározásokat.
Csavarméretek
Fő átmérő: a képzeletbeli henger átmérője egy külső menet tetejéről.
Kisebb átmérő: Egy képzelt henger átmérője a menet horonyától.
Gerinc: a menet kiemelkedő része.
Gyökér: a menet két peremes felülete közötti horony alja.
Oldalak: Egyenes oldalak, amelyek összekötik a fejlécet és a gyökeret.
Menetszög: az oldalak közötti szög.
Menetmagasság: a tengelyével párhuzamosan mért távolság a szomszédos felületek megfelelő pontjai között.
Hogyan mérjük a csavarok hosszát
Ha a csavar feje azon a felületen ül, amelyre fel van szerelve, mérje meg a névleges hosszúságot. Ha a csavar feje süllyesztett — ami azt jelenti, hogy süllyesztve fog ülni a felszínen— akkor mérje a fej tetejétől a csavar végéig.
Hogyan lehet megtalálni egy csavar menetméretét
Használja a következő egyenleteket az eggyesített hüvelykes menetek méreteinek kiszámításához – dnom a névleges átmérő hüvelykben, a TPI pedig menet/hüvelykben.
| Egyenlet, amerikai egységek [in] | Forrás | |
| Kisebb átmérő |
dm.ext = dnom − 1.299038/TPI |
Gépészeti kézikönyv |
| Osztókör átmérője |
dp.ext = dnom − 0.64951905/TPI |
ASME B1.1, 10.1p. szakasz |
| Névleges terület | ![]() |
Nincs adat |
| Szakítószilárdsági terület | ![]() |
ASME B1.1, B függelék |
| Kisebb terület (Nyírási felület) |
![]() |
Nincs adat |
Csavarmenet hossza
A gépcsavarmenetek hosszának meghatározásához használja az alábbi egyenletet, ahol L a teljes csavarhossz, a dnom pedig a névleges csavarátmérő. ASME B18.2.1 szerint a hüvelykes sorozatú csavarok névleges menethossza a következőkkel érhető el:

Hatlapú anya méretei
A következő egyenletek használhatók az egységes hüvelykes menetméretek kiszámításához. Megjegyzés: a dnom névleges átmérője hüvelykben, a TPI menet/hüvelyk.
| Egyenlet, amerikai egységek [in] | Forrás | |
| Kisebb átmérő |
dm.int = dnom − 1.08253175/TPI |
ASME B1.1, Section 10.1s |
| Osztókör átmérője |
dp.int = dnom − 0.64951905/TPI |
ASME B1.1, Section 8.3 |
Anyacsavar-fokozatok magyarázata
A metrikus rendszerben a hatlapú anyán lévő egyetlen szám jelzi a tulajdonságosztályt. Egy csavaranya száma körülbelül 1/100-a a minimális szakítószilárdságnak MPa-ban kifejezve. A 9. tulajdonságosztályba tartozó csavaranya legalább 900 MPa szakítószilárdsággal rendelkezik. Ez a szám megfelel a kompatibilis csavarosztálynak:
Metrikus
| Anya szilárdsági osztálya | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Megfelelő csavar szilárdsági osztálya | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 |
Az SAE rendszerben a fenti táblázatban látható, hogy a 2-es fokozatú csavaron nincs szükség jelölésre, mivel alacsony szakítószilárdsággal rendelkezik. A 5-ös fokozatú csavarokat jellemzően autóipari alkalmazásokban használják. A 8-as fokozatú csavarok nagy teherbírású alkalmazásokhoz használhatóak.
Az alábbi példákban az anyák „órajelzéssel” rendelkeznek. A vonal és a B fokozatú anyacsavarban lévő pont közötti kerületvonal 120Ëš. C fokozatú anyához 60Ëš. Néha az anyákat 2., 5. és 8-as osztályúnak nevezik, hogy megfeleljenek a kompatibilis csavaroknak
| A osztályú anya (nincs szükség jelölésre) | B osztályú anya | C osztályú anya |
SAE
| Anya osztálya | A” osztály | „B” osztály | „C” osztály |
| Megfelelő csavarminőség | 2-es osztály | 5-ös osztály | 8-as osztály |
ASTM
Az ASTM A563 standard anyagspecifikáció szén- és ötvözött acél anyákhoz általános szerkezeti és mechanikai alkalmazásokhoz. A hatlapú csavar fokozatú jelölések a következők:
| Nincs jelölés — O, A és B fokozatú | C” osztályú | C3-as osztályú | „D” osztályú | DH osztály | DH3 osztály |
| Kompatibilis csavarok | |||||
|
A307 és SAE 2. osztály |
A325, A354 és SAE 5. osztály |
SAE 5. osztály |
A325 és SAE 8. osztály |
A325 és SAE 8. osztály |
SAE 8. osztály |
| Egyenlet, amerikai egységek [in] | Forrás | |
| Kisebb átmérő | dm.int = dnom — 1.08253175/TPI | ASME B1.1, 10.1 s. szakasz |
| Osztókör átmérője | dp.int = dnom − 0.64951905/TPI | ASME B1.1, 8.3. szakasz |
Metrikus csavar- és anyaméretek
Csavarmenet méretek
Az ISO metrikus menetek méreteinek kiszámításához az alábbi egyenletek használhatók. A menetprofil H paraméteren alapul, amely az alapháromszög magassága. A H éA H értéke a P menetemelkedéshez kapcsolódik:
Az alábbiakban a dnom a névleges átmérő milliméterben, a P pedig a menetemelkedés milliméterben.
| Egyenlet, metrikus egységek [mm] | Forrás | |
| Kisebb átmérő | dm.ext = dnom − 1.226869P | Shigley |
| Osztókör átmérője | dp.ext = dnom − 0.75H = dnom − 0.64951905P | Gépészeti kézikönyv |
| Névleges terület | Nincs adat | |
| Szakítószilárdsági terület | ASME B1.13M, B függelék | |
| Kisebb terület (Nyírási felület) |
Nincs adat |
Csavarmenet hossza
Az ASME B18.2.3.1M szabvány 7. táblázata, „Menetek hossza” szerint a metrikus csavarok névleges menethossza az alábbi egyenlettel határozható meg, ahol L a csavar teljes hossza, dnom pedig a csavar névleges átmérője.
Hatlapú anyacsavar belső menetméretek
Az ISO metrikus menetek belső menetméreteinek kiszámításához a következő egyenletek használhatók: A dnom névleges átmérő milliméterben, P pedig milliméterben menetmagasság.
| Egyenlet, metrikus egységek [mm] | Forrás | |
| Kisebb átmérő | dm.int = dnom — 1,25 H = dnom — 1.08253175P | Gépészeti kézikönyv |
| Osztókör átmérője | dp.int = dnom — 0,75 H = dnom — 0.64951905P | Gépészeti kézikönyv |
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket letölthet. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy ellenőrizni tudja, hogy a kiválasztott megoldás pontosan megfelel-e az igényeinek. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék fog a legjobban működni az Ön alkalmazásánál, szakembereink mindig készséggel segítenek Önnek.
Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat. Kérjen ingyenes termékmintát, vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy alkalmazása ideális megoldásaival kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze szakértőinket a 06 1 610 5845-ös számon