Útmutató NYÁK-távtartókhoz
Ebben a cikkben áttekintjük az összes dolgot, amit tudnia kell a NYÁK-távtartókról
Mik azok a távtartók és mire használják őket?
Hogyan működnek az elektromos cikkeknél használt távtartók?
NYÁK-távtartók szerelési típusai
Miből készülnek az alaplap távtartók?
Mik azok a NYÁK-távtartók és mire használják őket?
A NYÁK-távtartó elválasztja az áramköri lapot a többi alkatrésztől. Elektronikus alkalmazásnoknál NYÁK-ok és az alvázak közötti távolság létrehozására. Másik célja, hogy megakadályozza, hogy az alkatrészek egymáshoz és a vezető felülethez érjenek, így elkerülje az elektromos rövidzárlatokat, biztosítva az eszköz biztonságos használatát. A NYÁK állványokkal való emelése lehetővé teszi a jobb szellőzést is, hogy segítsen eloszlatni a hőt.
Ideális, ha mechanikai szilárdságra van szükség, az állvány NYÁK-állvány-csavar néven is ismert, mivel ez egy rögzítő elem típus. Rögzíti a lapot az eszközhöz, hogy megakadályozza a mozgását az eszköz használatakor. Hasonló célja van a NYÁK-távtartókhoz, de mégsem azonon alkatrészek. Az áramköri lap állványai menetes, a távtartók nem. Az állványok belső-belső, külső-külső vagy külső-belső menetes konfigurációban is kaphatók. Az állvány rögzítéséhez anyát használ a külső végekhez.
Hogyan működnek az elektromos állványok?
A telepítés egyszerű: a NYÁK előre fúrt furataiba helyezhetőek. Ezután egy csavart rögzít az állvány menetére, hogy rögzítse azt a helyén. Belső menetes távtartó használata esetén az azonos méretű menettel egy külső állványba csavarható. Az állványok szükség esetén kicsavarhatók, de öntapadós áramköri lap állványokat is használhat a gyors telepítéshez. Ezek is kioldhatók az állvány becsípésével.
NYÁK-szerelési állványok típusai
A NYÁK-állványok kerek vagy hatszögletű kivitelben kaphatók. Válasszon hatszögletű állványt, ha nagyobb nyomatékot szeretne a rögzítésekor, de egyébként a kerek is megfelelő. A hatszögletűt kissé könnyebb becsavarni, mint a kerek verziót. A stílusok eltérőek, de a leggyakoribb nyomtatott áramköri lap állványok a következők:
Hatlapú, műanyag — külső/külső menetes
- Kézzel szerelhető
- Nincs szükség szerelőberendezésre
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6, UL94 V-2
Használat: Egyszerű alkalmazás
Kerek, sárgaréz betétek — külső/külső menetes
- Ideális, ha nagy mechanikai szilárdságra van szükség
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6 sárgaréz betétekkel, UL94 V-2
Használható: Erős, szigetelt távtartó nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
Hatlapú/szigetelő, sárgaréz betét — külső/belső menetes
- Elektromos szigetelést biztosít érzékeny alkatrészekhez egy elektronikus NYÁK-szerelvényben
- Kézzel felszerelhető szerzám nélkül
- Ideálisak olyan helyeken, ahol nagy mechanikus erőre van szükség
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6 sárgaréz betétekkel, UL94 V-2
Használható: Erős, szigetelt távtartó nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
- Kézzel felszerelhető szerzám nélkül
- 25% üvegszál erősítésű poliamid, poliamid és PEEK® kivitelben kapható
- A PEEK® változatok hőállóak akár 185 °C-ig
Használat: Nagyobb szilárdság nagyobb teherbírású alkalmazásokhoz — üvegszál erősítésű poliamid
Ellenáll a nehéz környezeti alkalmazásoknak — PEEK®
Kerek/szigetelő — belső/belső menetes
- Kézzel felszerelhető szerzám nélkül
- Ideális, ha nagy mechanikai szilárdságra van szükség
- Alkalmazások széles választéka
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6 sárgaréz betétekkel, UL94 V-2
Használható: Erős, szigetelt távtartó nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
Hatlapú alsó/szigetelő — külső/külső menetes
- Sárgaréz betétek
- Kézzel felszerelhető szerzám nélkül
- Ideális, ha nagy mechanikai szilárdságra van szükség
- Alkalmazások széles választéka
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 105 °C-ig, poliamid 6/6 sárgaréz betétekkel, UL94 V-2
Használható: Erős, szigetelt távtartó nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
Hatlapú alsó/szigetelő — belső/belső menetes
- Sárgaréz betét
- Kézzel felszerelhető szerzám nélkül
- Ideális, ha nagy mechanikai szilárdságra van szükség
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 105 °C-ig, poliamid 6/6 sárgaréz betétekkel, UL94 HB
Használat: Könnyű felszerelés
Miből készülnek az alaplap távtartók?
Először a NYÁK-ot alkotó alkatrészekre kell gondolni, amelyek tartalmazzák a rádiófrekvenciás/mikrohullámú áramköröket lehetővé tevő átviteli vezetékeket és alkatrészeket.
Ami a számítógép távtartókat illeti, a fém kontra műanyag állványok tekintetében, meg kell határozni, hogy mi velük a cél.
Ha a cél az elektromos vezetőképesség fenntartása az áramkör megőrzése érdekében, használjon fém távtartót. Példa erre, ha elektromos érintkezést szeretne fenntartani a NYÁK és a szerelvény, vagy a NYÁK burkolata között. Ebben az esetben az alumínium jó választás, amennyiben nem befejezetlen vagy eloxált. Ez oxidrétegek képződését okozná, ami viszont megszakítaná a csatlakozást.
A réz távtartók elég jól végzik a munkájukat. A réz nem mágneses, jó a vezetőképessége és ellenáll a korróziónak. Forrasztható földeléshez is. A horganyzott rozsdamentes acél optimális korrózióállóságot és erőt biztosít, és bár vezetőképes, nem a legvezetőképességű fém.
A fém NYÁK-távtartók akkor is jók, ha kis súlyt szeretne hozzáadni az alaplaphoz. A fém hátránya a költség — az alumínium azonban a legkevésbé drága fém — ezért fontos meggyőződni arról, hogy a műanyagok nem tudják-e ugyanazt a munkát elvégezni, mint amit Ön keres.
Műanyag NYÁK-távtartók
Ha elektromos szigetelést szeretne, akkor a poliamid NYÁK-távtartók jelentik a legjobb megoldást az elektromos rövidzárlatok elkerülésére. A Poliamid — mint minden műanyag — nem vezeti az elektromosságot. Vegyszerálló is, de nem alkalmas nedves vagy nedves környezetben használt alkalmazásokhoz. Idővel a poliamid hajlamos felszívni a nedvességet.
Ha könnyű anyagra van szüksége, akkor a poliamid alaplap távtartók jelentik a legjobb megoldást. A poliamid szintén erős, de a nyomatékolásnál vigyázni kell, hogy ne nyíródjon el. Üvegszál erősítésű poliamidból is kapható távtartó, ami kiválóan alkalmas nagy teherbírású alkalmazásokhoz, ha extra erőre van szükség. A PEEK® kiváló anyag, amely akár 365°C-os hőt is képes ellenállni. Kiemelkedő mechanikai szilárdságot és merevséget biztosít, miközben ellenáll a szakító- és hajlítási terhelésnek.
Polimid (nylon) kontra sárgaréz távtartók
Ez az távtartók két legnépszerűbb fajtája. Nézzük, hogyan hasonlítják össze őket. Megjegyzés: bár a poliamid elég erős anyag, a sárgaréz még erősebb.
| Jellemző | Poliamid | Sárgaréz |
| Vezető |
✔ |
|
| Szigetelők |
✔ |
|
| szilárdság |
✔ |
|
| Könnyű |
✔ |
|
| Ellenáll a korróziónak |
✔ |
✔ |
| Magas költség |
✔ |
Poliamid és sárgaréz áramköri lap távtartók
Mindkét anyagból a legjobbat kaphatja sárgaréz betétekkel poliamid távtartókkal. A réz biztosítja a vezetőképességet, de a poliamid csökkenti az elektromos rövidzárlatok esélyét.
NYÁK távtartó méretek
A számítógépeknél használt távtartó menetméretek megegyeznek a szokásos csavarméretekkel. Az távtartó leméréséhez a test külső átmérőjét, a test hosszát és a menetméretet kell megméri. A távtartókat gyakran a csavarméretük szerint említik.
Példák: Amerikai csavarátmérő
| Csavarszám méretek | Névleges menetátmérő | |
| Tizedes (mm) | Legközelebbi frakció (hüv.) | |
| #0 | 1.524 | 1/16 |
| #1 | 1.854 | 5/64 |
| #2 | 2.185 | 3/32 |
| #3 | 2.52 | 7/64 |
| #4 | 2.921 | 7/64 |
| #5 | 3.175 | 1/8 |
| #6 | 3.505 | 9/64 |
| #8 | 4.165 | 5/32 |
A választott magasság attól függ, hogy mennyi helyet szeretne létrehozni az egyes NYÁK-ok vagy a NYÁK-ok és annak alvázai között.
Standard távtartók
Míg az M3 NYÁK-távtartó a leggyakoribb metrikus méret, standard megfelelőt is talál a kínálatban, ha arra van szüksége.
Metrikus vagy standard?
| hüvelyk | Metrikus méret — menetemelkedés, ISO és IFI Rec. | |
| (UNC) | (UNF) | |
| 1- 64 | 1- 72 | M2 x 0.4 |
| 3- 48 | 3- 56 | M2.5 x 0.45 |
| 4- 40 | 4- 48 | M3 x 0.5 |
| 6- 32 | 6- 40 | M3.5 x 0.6 |
| 8- 32 | 8- 36 | M4 x 0.7 |
| 10- 24 | 10- 32 | M5 x 0.8 |
| 1/4- 20 | 1/4- 28 | M6 x 1 |
| 5/16- 18 | 5/16- 24 | M8 x 1.25 |
| 3/8- 16 | 3/8- 24 | M10 x 1.5 |
| 7/16- 14 | 7/16- 20 | M12 x 1.75 |
| 1/2- 13 | 1/2- 20 | M14 x 2 |
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, amiket le weboldalunkról le tud tölteni Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a kiválasztott távtartó megfelel Önnek.
Ha nem biztos benne, hogy melyik távtartó lenne a legjöbb az Ön számára, szakembereink mindig készséggel adnak tanácsot. Mindig gyors szállításra számíthat. Kérjene ingyenes termékmintát, vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy alkalmazása ideális megoldásaival kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze szakértőnket a 06 1 610 5845-ös számon