Útmutató NYÁK panelvezető sínekhez, behúzókhoz és kiemelőkhöz

Panelvezető sínek az alaplapon

A NYÁK-lapok védelme

A NYÁK-telepítése és -eltávolítása lapmeghajlást is okozhat vagy károsodást az alkatrészeikben és csatlakozóikban. Beszerelésük után az alkalmazás rezgése több problémát okozhat. Ezeknek a problémáknak a megoldására panelvezető síneket, panelkiemelőket és kihúzókat használnak annak biztosítására, hogy az áramköri lap a kívánt módon működjön, olyan alkalmazásokban, mint például az elektromos szekrények, fogyasztói elektronika vagy a távközlés.

Ebben a cikkben az alábbiakat részletezzük

NYÁK panelvezető sínek

NYÁK panelvezető sínek

Ezeket az áramköri lapokat olyan helyekre szerelik, ahol korlátozott felület áll rendelkézsre, mint például a NYÁK lapállványok alvázán. A NYÁK panelvezető sínek célja:

  • Helytakarékosság
  • Megakadályozza az áramköri lap elhajlását
  • Biztosítja az áramköri lap stabilitását
  • Véd ütés és rezgés ellen
NYÁK-kártyakidobó

NYÁK kártyakidobó

Ez az alkatrész több néven ismert: áramköri kártyakihúzó, áramköri kártyahúzó és NYÁK-behelyező, bár funkciójuk hasonlósága ellenére nem teljesen azonosak. A NYÁK-kártyakihúzó csökkenti a csatlakozók és a kábelek terhelését az által, hogy megkönnyíti a NYÁK eltávolítását szűk helyekről.

Az áramköri lapra van szerelve, az itt látható módon. A fogantyú lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elkerülje az áramköröket és kihúzza a NYÁK lapot. A fogantyú NYÁK-kiemelő karként működik, mechanikus erővel a vezetőállványhoz vagy a szerelvénylaphoz képest.

NYÁK húzó

A NYÁK-húzó a NYÁK-ra szerelhető. Ívelt fülekkel és új markolatokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a kártya egyszerű, kézi behelyezését vagy eltávolítását a sínekről vagy állványokról. Kártyahúzót használnak, amikor olyan alkatrészekkel dolgoznak, amelyek egyébként nehéz behelyezést vagy kiemelést jelentenének. Ez általában túlzsúfolt felületeket vagy nagy méretű NYÁK-okat és szorító többtüskés élcsatlakozókat jelent.

Szerelési módszerek

A kiválasztott NYÁK panelvezető sín az áramköri lap szerelési irányától függ. Függőleges rögzítésű NYÁK panelvezető síneket vagy vízszintes konfigurációkat fog használni. Hogy kell felszerelni őket?

Benyomós

Ez a kiválasztott kártyavezetőtől függ. A példában egy benyomós vízszintes védővezető van. A vezetőt át kell nyomni a rögzítőfuratokon majd a helyére pattintható. A benyomós rögzítés valószínűleg a leggyakoribb szerelési módszer a biztonság és a kényeleIKLm érdekében.

Egyes panelvezető sínek áramköri lapra rögzíthető csavarokra támaszkodnak, míg más típusok öntapadós hátoldallal rendelkeznek.

Típusok

Az alábbiakbana különböző típusú panelvezetők, -kihúzók és -kiemelők láthatók, valamint azok egyedi tulajdonságai, amelyeket össze is tud hasonlítani.

NYÁK panelvezető sín: vízszintes, bepattintós

NYÁK panelvezető sín: vízszintes, bepattintós

  • Mélyitett csatorna a maximális rögzítésért
  • A feszítőmarkolatok rugónyomást fejtenek ki a lapok rögzítésére
  • Rögzíti az áramköri lapokat szűk helyeken
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 130 °C-ig, polikarbonát, UL94 V-0

Használható: magas rezgés- és ütéscsillapító alkalmazásokhoz

NYÁK panelvezető sín: vízszintes, többelemes

NYÁK panelvezető sín: vízszintes, többelemes

  • Bepattintós, benyomós rögzítés
  • A feszítőszárnyak biztosítják a NYÁK szilárd rögzítését
  • A keskeny szélesség nagyobb sűrűséget vagy optimális légáramlást tesz lehetővé
  • Poliamid 6/6, -40 °C-90 °C, UL94 V-2

Használat: multi NYÁK stabil megtartása

NYÁK panelvezető sín — függőleges, záródó

NYÁK panelvezető sín — függőleges, záródó

  • Bepattanó a gyors, könnyű telepítésért
  • A zárófül biztonságosan rögzíti a panelt
  • A feszítősínek négyszögletes furatba szerelhetők, hogy megakadályozzák az elfordulást
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6, UL94 V-2

Használat: Könnyű felszerelés

NYÁK panelvezető sín — függőleges, nem záródó

NYÁK panelvezető sín — függőleges, nem záródó

  • Bármilyen szélességű NYÁK-lemezeket függőlegesen a helyén tartja
  • A kétcsatornás feszítősínek lehetővé teszik az egymás melletti szerelést
  • Úgy terveztük, hogy a kártya könnyen be- és kihúzható legyen
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6, UL94 V-2

Hozzáadott stabilitás érdekében, széles nyomtatott áramköri lapok vagy több lap szereléséhez is használható.

NYÁK panelvezető sínek — vízszintes, állítható

NYÁK panelvezető sínek — vízszintes, állítható

  • Három darabosnak lett tervezve ezért könnyű beállítást tesz lehetővé
  • A végdarabok bepattinthatók a szerelvény furataiba
  • Működési hőmérséklet-tartomány: 0 °C — 50 °C, PVC, UL94 V-0
  • A végek külön kaphatók

Könnyű karbantartás

NYÁK panelvezető sín — vízszintes, kettős kúpos végű

NYÁK panelvezető sín — vízszintes, kettős kúpos végű

  • Két kúpos vég a NYÁK gyors és egyszerű behelyezéséért mindkét oldalról
  • Az oldalsó szorítók biztosan tartják a NYÁK lapokat
  • A tüske üreges kialakítása megkönnyíti a sín rögzítését
  • 2 panelfuratba pattintható
  • Poliamid 6/6, -40 °C-85 °C, UL94 V-2

NYÁK lapok megtámasztására szűk helyeken

NYÁK panelvezető sínek — függőleges, fém tüske

NYÁK panelvezető sínek — függőleges, fém tüske

  • Csavarral rögzített
  • A biztonságos, záródó menetes fémcsap rögzíti a NYÁK-okat
  • A tüske ujjlenyomással könnyen összezárható és kioldható
  • A feszítősínek függőlegesen támasztják a NYÁK-lapokat szűk helyeken
  • Tartalmazza a szerelési alkatrészeket
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C-től 140 °C-ig, üvegszál erősítésű poliamid UL94 V-0

A NYÁK lapok biztonságos megtartásához is használható.

NYÁK-kártyakidobók

NYÁK-kártyakidobók

  • A vezetősínnek vagy a szerelvénylapnak támaszkodva emeli ki a NYÁK lapot.
  • Megelőzi a lapok feszülését és védi a NYÁK alkatrészeit, áramköreit és csatlakozóit
  • Poliamid 6/6, -40 °C-90 °C, UL94 V-2 kivitelben kapható. poliamid 6/6 kivitelben is, 85 °C, UL94 V-2 méretig

A NYÁK-eltávolítására is használható

NYÁK-kártya telepítők és -kidobók

NYÁK-kártya telepítők és -kidobók

  • Közvetlenül a NYÁKra szerelhető, fogantyút biztosítva a kártya meghúzásához anélkül, hogy megérintené az áramköröket
  • Karként működik a kártya kivezetéséhez
  • Alábbi típusokben elérhető még:
    • Üvegszál erősítésű poliamid 6/6, működési hőmérséklet-tartomány: -30 °C — 140 °C, UL94 V-0
    • Poliamid 6/6, működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C — 90 °C, UL94 V-2

Könnyű panelszerelés és -kihúzás szűk helyeken

NYÁK-panál kihúzó

NYÁK-panál kihúzó

  • Az áramköri lapra rögzíthető a könnyű kihúzás és visszahelyezés érdekében
  • Ívelt fülek és az ujj markolat megkönnyíti a kártya ki vagy behúzását visszahúzását
  • Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C-től 85 °C-ig, poliamid 6/6, UL94 V-2

Könnyű eltávolítás és csere

Anyagok

Anyagok

A műanyag NYÁK panelvezető sínek, kiemelők és kihúzók talán gyakoribbak, mint a fémből készültek. A műanyagok előnyei az áruk, a kis súlyuk. Egyeseknek, mint például a poliamid, erősségük/súlyuk aránya. A műanyagok is módosíthatóak. Például a PVC általában nem jó hőstabilitással rendelkezik, de az adalékanyagok megoldják ezt a problémát.

Kiváló anyagok erre a célra:

ABS: Kemény, ütésálló, alacsony zsugorodással és nagy méretstabilitással. Ellenáll a savaknak és lúgoknak.

Poliamid 6: Nagy szakító- és ütésszilárdság Ellenáll a magas hőmérsékleteknek, ellenáll a kopásnak és vegyszereknek, kivéve az erős savakat. A Poliamid nem használható nedves környezetben, mivel idővel elnyeli a nedvességet.

Poliamid 6/6:  Kiváló kopásállóság és kiváló méretstabilitás. Nagyobb szakítószilárdság és magasabb hőmérsékleteknek ellenáll, mint a poliamid 6. Jobb vegyszerállósága van savakkal szemben, mint a poliamid 6-nak.

Üvegszál erősítésű poliamid: Nagy merevség, mechanikai szilárdság, keménység és szívósság. Kiváló méretstabilitás, hosszú élettartamés vegyszerállóság.

Polikarbonát (PC): : ): Erős és kiváló ütésállósággal rendelkezik. Jó méretstabilitás és hőállóság. Ellenáll az ásványi savaknak, sok szerves savnak, oxidáló- és redukálószereknek, semleges és savas sóoldatoknak.

Polivinil-klorid (PVC):  Kiváló elektromos szigetelési tulajdonságok. Sűrű, jó ütődési szilárdsággal és nagyon jó szakítószilárdsággal. Ellenáll a vegyszereknek és lúgoknak.

Alapanyagok

Érdemes kiemelni, hogy a műanyagok adalékanyagokkal módosíthatók, hogy elérjék a kívánt jellemzőket. Például a poliamid idővel lebomlik, ha UV-sugárzásnak van kitéve. Szén-fekete hozzáadásával például csökkenthető az erős napfény miatti károsodás mértéke.

 

ABS

Poliamid 6

Poliamis 6/6

GF Poliamid

PC

SR 6449

Elektromos szigetelés Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló
Sav- és lúgállóság Gyenge — jó Gyenge — jó Gyenge — jó Gyenge — jó Kiváló Kiváló
Aromás szénhidrogének ellenállása Gyenge

Kiváló

Kiváló Kiváló Gyenge Gyenge
Méretstabilitás Kiváló Gyenge Gyenge Kiváló Nagyon jó

Jó (hőszigeteléssel)

Szakítószilárdság Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló
Ütésállóság Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló
Hőálló Jó (adalékokkal) Jó (kiváló adalékanyagokkal) Jó (kiváló adalékanyagokkal) Nagyon jó Kiváló Jó (adalékokkal)

 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt a terméket

A legtöbb termékhez ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket letölthet. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy ki tudja próbálni a terméket mielőtt véglegesítené a rendelést. Ha nem biztos benne, hogy melyik NYÁK panelvezető, kiemelő vagy kihúzó működik a legjobban az alkalmazásához, szakembereink mindig készséggel segítenek.

Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltsön le ingyenes CAD-fájlokat.

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérdéseivel forduljon szakértőinkhez a +36 1 610 5845 ös számon.