Útmutató gumi átvezetőgyűrűkhöz

Fekete gumi átvezetőgyűrűk különböző méretekben

A gumi átvezetőgyűrűket durva csövek vagy élek éles peremeinek eltakarására használnak. Ebben a cikkben a következőkről olvashat:

Mi az a gumi átvezetőgyűrű?

A gumi átvezetőgyűrűk vagy gumitömlők a furaton áthaladó vezetékeket és kábeleket fogják körbe, tartják biztonságban, miközben védik őket a kopástól, vágástól és az összegabalyodástól. Ugyanakkor védik a vezetékeket a folyadékkal és porral szemben.

Szinte minden iparágban és alkalmazásban használják őket, a járművek gumi átvezetőgyűrűjétől az elektromos kötődobozokig. Például az alábbi iparágakban:

  • Elektronika
  • Autóipar
  • Légijármű-tervezés
  • Építőipar
  • Adatközpontok
  • Távközlés
  • Orvosi berendezések
  • Irodai bútorok

A gumi átvezetőgyűrűk ideálisak a rezgések csökkentésére is, ami különösen hasznos az autóiparban és az elektronikai iparban. Ha kábelrendezésről van szó, jó esély van rá, hogy alkalmazzni fogja ezt a kiemelkedő kábelrendezési megoldást.

Gumi átvezetők anyaga

Mielőtt áttekintenénk a típusokat, beszélnünk kell az anyagokról, amelyek meghatározhatják, hogy az átvezető gyűrűt mire lehet használni.

A szintetikus gumiból készült gumitömlők is lehetnek gumi átvezetőgyűrűk. A legismertebb a neoprén, nitrilgumi és a szilikon átvezetőgyűrűk.

Négy további anyag van, amiket érdemes ismerni:

  • Etilén-propilén-dién-monomer (EPDM)
  • Hőre lágyuló elasztromer (TPE)
  • Hőre lágyuló vulkanizátum (TPV)
  • Sztirol-butadién gumi (SBR)

EPDM: az etilén-propilén gumi következő generációja. Kiváló elektromos szigetelést biztosít és ellenáll az időjárásnak, így ideális tömítési célokra. Ezért ez a szintetikus gumi kiváló anyag az átvezetőgyűrűk számára.

TPE: A tervezők a TPE-t is választják a költségmegtakarítás érdekében, miközben továbbra is a gumiszerű jellemzőket keresik. A TPE jó elektromos tulajdonságokkal rendelkezik és kiválóan ellenáll a vegyszereknek és időjárásnak, illetve tovább megtartja rugalmasságát.

TPV: Ez a TPE egy típusa, amelyet TPE-V-nek is neveznek. Jellemzői jobban hasonlítanak az EPDM-hez, így kiváló választás tömítési alkalmazásokhoz. Különösen népszerű az autóiparban a motorháztető alatt alkalmazzni — például radiátorgumi átvezetőgyűrűként -vagy ahol hőállóságra és olajos környezet tűrésére van szükség.

SBR: Költséghatékony választás, amely nagyon hasonlít a nitrilgumihoz, mivel a nitril kissé lágyabb. Az SBR-t elsősorban olyan alkalmazásokban használják, ahol tömlőkre, tömítésekre vagy szíjakra van szükség.

Az alapanyagokról röviden:

Tudjon meg többet az alapanyagokról kábelrendezési útmutatónkban.

Anyag Hatáserősség Üzemi hőmérséklet-tartomány Vegyszerállóság: Ellenáll az időjárásnak Ellenáll a kopásnak és a kopásnak

EPDM

Nagyon jó

-51°C - 148°C

Jó vagy kiváló Jó vagy kiváló Kiváló

TPE

Kiváló -30°C - 140°C Kiváló Kiváló Kiváló

TPV

Good

-60°C - 135°C

Kiváló Kiváló Kiváló

SBR

Kiváló -51°C - 121°C Megfelelő Megfelelő Megfelelő vagy jó

IP-besorolások

Az elektromos gumi átvezetőgyűrűk néha IP-besorolással is rendelkeznek. Néha ez a beltéri alkalmazásra vonatkozik, de gyakrabban inkább a kültéri használatra. Az IP a behatolás elleni védelmet vagy a nemzetközi védelmet jelenti. Ha IP besorolású elektromos szekrényt tervez, IP-besorolású alkatrészekre lesz szüksége. Annak érdekében, hogy megtudja, hogy mit jelent az IP-besorolás és hozzávetőleges NEC-megfelelőjük.

Típusok és felhasználások

Most nézzük meg a különböző típusú gumi huzalátvezető gyűrűket.

kúpos átvezetőgyűrűk

Kúpos átvezetőgyűrűk (méretre vágható)

Számos kábelátmérőhöz használhatók. Kúpos, így vastagabb kábeleket használhat. Vagy a szükséges méretre vágható. Általában paneleknél és HVAC rendszereknél használják, és vágásig gumi átvezető gyűrűs vakdugóként működhet. A bal oldali példában az átvezetőgyűrű furata szögletes, így a vezeték 45°-os szögben vezethető át. EPDM-ből készül

Benyomós rugalmas átvezetőgyűrűk

Benyomós rugalmas átvezetőgyűrűk

Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kevés a hely, például vezérlőpanelek. Gyorsan és könnyen felszerelhetők szerszámok nélkül. Különösen alkalmasak menet nélküli furatokhoz. TPE-ből és polipropilénből készül. IP66 besorolású.

Tömítőgyűrűk — IP 67

Tömítőgyűrűk — IP 67

Könnyen bepattintható kerek furatokba és ellenáll a rezgésnek. A vízálló kábelátvezető gyűrű IP 67 besorolású kültéri használatra, EPDM-ből készül. Olajos és zsíros környezetben is használhatók.

Átvezetőgyűrűk — szabványos

Átvezetőgyűrűk — szabványos

Úgy terveztük, hogy könnyen a helyükre pattinthatók fémlemezfuratokban. Ez a gyakori típus számos anyagból készül, beleértve az SBR-t, valamint autóipari alkalmazásokhoz és összekötő dobozokhoz, TPV-t. A TPV különösen jól működik, mint a gumi alváz átvezető gyűrűk, és gumitömlőgyűrűk belső kulcsnyílásokba.

Gyorsrögzítős átvezetőgyűrűk

Gyorsrögzítős átvezetőgyűrűk

A gyors telepítés érdekébe kúpos kialakítású. Az ilyen típusú átvezető gyűrűt jellemzően paneleknél és szekrényeknél használják. TPE vagy szilikon kivitelben kapható, ami kiváló anyag tömítéshez. A szilikon hőálló gumi átvezetőgyűrűként is kiváló.

Átvezető-szorítógyűrűk

Átvezető-szorítógyűrűk

Ez a gumi kábelátvezető tartalmaz egy vékony, központi réteget , amely átszúrható, így különböző méretű vezetékek vezethetőek át rajtuk. Jellemzően vezérlőrendszerekben is használják. TPE kivitelben kapható.

Gumi átvezetőél

Gumi átvezetőél

Védi a vezetékek vagy kábelek hosszabb menetét durva élek mentén. Tekercsben kaphatóak, így a kívánt hosszra vágható. Az éleket gyakran használják autóipari gumi átvezetőgyűrűként és zárópaneleknél. TPE kivitelben kapható.

Gumi átvezetőgyűrűk ipari környezetben

Anyagok és iparágak

Most, hogy megsimerte a típusokatl, térjünk vissza az alapanyagokhoz. Itt vannak azok az iparágak, amelyek a legjobban függnek ezektől a szintetikus gumiktól:

Alapanyag gyártók Autóipar

HVAC

Építőipar Nehézipar Elektronika Háztartási gépek piaca Mezőgazdaság (csőplombák és folyadékkal érintkező termékek) Orvosi

EPDM

       

TPE

 

 

TPV

 

 

 

SBR

             

Gumi átvezetőgyűrűk formái

A kerek gumi átvezetőgyűrű a leggyakoribb forma Az ovális gumi átvezetőgyűrűt- más néven hosszúkás gumi gyűrűk- autóiparban, elektromos szekrényekben használják főleg — általában bármilyen iparágban.

A négyszögletes gumi átvezető gyűrűk és a négyszögletes gumi átvezető gyűrűk általában irodai bútorokon, például számítógépes asztalokon használatosak.. Itt ismét a kerek átvezetőgyűrűk gyakoriak bútoralkalmazásokhoz. Például a kerek gumi átvezetőgyűrűk az üvegasztal lapoknál gyakoriak. Végül a D alakú gumi átvezetőgyűrűket többnyire gépekben

Hogyan mérjük meg a gumi átvezetőgyűrű méretét?

Ez egyszerű: mérje meg a panelt. Ismernie kell a panelvastagságot és a gyűrű által kitöltendő furat méretét.

A gumi átvezető gyűrűk különböző méretekben és vastagságban kaphatók. A kínálatban 1/2 "-os és és 3/4” -os gumi átvezetőgyűrűt talál. Akár 4" -os és 6” -os gumi átvezetőgyűrű is elérhető. Ha megvan a lyuk mérete, amelyhez a tömítésre van szüksége, nézze meg a gyártó tömítésméreteit.

Az alábbi példa azt mutatja, hogy az Essentra Components hogyan jeleníti meg az információkat az Ön számára. Ez IP 67 tömítőgyűrűhöz használható. azonnal láthatja a szükséges fontos információkat, beleértve a kompatibilis kábelátmérőt és a panelvastagságot.

Metrikus méretezés gumi átvezetőgyűrűkhöz

Ha angolszász méretezésben szeretnél látni a gumitömítőket, csúsztassa a gombot metrikusról angolszász szintre, hogy ugyanazt a gyűrűt jelenítse meg:

angolszász méretezés gumi átvezetőgyűrűkhöz

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki a termékett még a vásárlás előtt

A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintákat is kérhe, hogy ellenőrizze a kiválasztott megoldás pontosan az-e, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lenne Önnek a legmegfelelőbb, szakértőink készséggel segítenek a választásban. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat.

Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérjen személyre szabott tanácsot szakértőinktől a +36 1 610 5845-ös számon