A nagy teherbírású görgők különböző típusai

Nagy teherbírású görgő

Hogyan biztosíthatja a nehéz terhek zökkenőmentes és hatékony mozgatását ipari, kereskedelmi vagy logisztikai környezetben? A nagy teherbírású görgőket úgy tervezték, hogy nagy tömegeket bírjanak el és ellenálljanak a fokozott igénybevételnek. Így nélkülözhetetlenek olyan felhasználási területeken, ahol a mobilitás és a rakomány kezelése kritikus fontosságú. Ebben az útmutatóban segítünk Önnek jobban megismerni a nagy teherbírású görgőket, amely ismertető az alábbiakra terjed ki:

A megfelelő nagy teherbírású görgő kiválasztásának fontossága

A görgőkerekek általában akkor tekinthetők nagy teherbírásúnak, ha görgőnként legalább 140 -230 kg-ig terhelhetőek Fontos hogy az igényeinek mefelelő görgőt válaszzon. Nem szabad félvállról venni a rosszul megválasztott nagy teherbírású görgők használatának következményeit. Gondosan fel kell mérni az alkalmazás egyedi követelményeit, máskülönben komoly problémákkal szembesülhet, mint például:

Csökkentett terhelési kapacitás

Ha a kiválasztott görgők teherbírása kisebb, mint a terhelés tényleges tömege, akkor a görgők meghibásodhatnak vagy idő előtt elhasználódhatnak. A görgők túlterhelése a kerekek, csapágyak és a teljes szerkezet túlzott igénybevételéhez vezethet, ami idő előtti meghibásodást és a teher vagy a környező berendezések esetleges károsodását okozhatja.

A megoldás: a megfelelő nagy teherbírású görgők kiválasztásával biztosíthatja, hogy azok biztonságosan hordozzák a kívánt terhet.

Gyakoribb karbantartási igény és termeléskimaradás

A nem megfelelő görgők gyakoribb karbantartást vagy cserét igényelhetnek, ami termeléskimaradáshoz és a munka megszakításához vezethet. Emiatt csökkenhet a termelékenység, nőhetnek a költségek és csúszhatnak a projektek is.

A megoldás: A tartós anyagokból készült, robusztus szerkezetű, nagy teherbírású kerekek hosszú távú megbízhatóságot biztosítanak és minimálisra csökkentik a működés közbeni meghibásodások vagy üzemzavarok kockázatát.

Rossz manőverezhetőség és nehezebb mozgatás

A nem jól megválasztott görgő akadályozhatja a nehéz terhek gördülékeny mozgását és manőverezhetőségét. A nem megfelelő görgők korlátozottan forgathatóak, nem rendelkeznek megfelelő kerékátmérővel vagy nem nyújtanak elegendő tapadást, ami megnehezíti a szűk helyeken vagy egyenetlen felületeken való közlekedést. Ez a kezelőik megterheléséhez, a hatékonyság csökkenéséhez, valamint a balesetek vagy az áruk és berendezések károsodásának fokozott kockázatához vezethet.

A megoldás: az adott alkalmazási terület követelményeinek megfelelő jellemzőkkel rendelkező, nagy teherbírású görgők biztosítják a könnyű manőverezést, csökkentik a kezelő erőkifejtését és optimalizálják a termelékenységet.

A padló sérülése és a biztonsági veszélyek

A nem megfelelő anyagú vagy kivitelű görgők padlósérülést, karcolásokat, foltokat vagy akár szerkezeti problémákat is okozhatnak. Ez nem csak a tér esztétikáját és funkcionalitását veszélyezteti, hanem biztonsági kockázatot is jelent a személyzet és a berendezések számára. A sérült vagy egyenetlen padlók botlásveszélyt és instabilitást okozhatnak a rakomány mozgatása során.

A megoldás: megfelelő anyagú és kialakítású, nagy teherbírású görgők, megfelelő súlyelosztás, párnázás és a padlófelület kompatibilitása révén segíthetnek a padló károsodásának mérséklésében.

Zaj és rezgés

Incorrect castors can generate excessive noise and vibration during operation, which can A nem megfelelő görgők túlzott zajt és rezgést kelthetnek használat közben, ami zavaró, kellemetlen és potenciálisan káros lehet mind a használójára, mind a közelben lévő berendezésekre. A túlzott zaj az általános munkakörnyezetre is hatással lehet, ami csökkent termelékenységhez és a zajvédelmi szabályok megsértéséhez vezethet.

A megoldás: A ütközésgátló tulajdonságokkal rendelkező görgők, a sima gördülési mechanizmusok és a rezgéscsillapító anyagok hozzájárulnak a csendesebb és kényelmesebb munkakörnyezethez.

Biztonság

A nem megfelelő nagy teherbírású görgők munkavédelmi szempontból sem előnyösek. A nem megfelelő görgők nem adnak biztonságos rögzítést, megbízható fékmechanizmust vagy a biztonságos rakománykezeléshez szükséges stabilitást. E miatt növekedhet a munkahelyi baleset kockázata,  például a rakomány megcsúszása, a felborulása vagy személyi sérülés is törtéhet.

A megoldás: a megfelelő nagy teherbírású görgők stabilitást, biztonságos rögzítést és megbízható fékmechanizmusokat biztosítanak. Az eredmény: megelőzik a baleseteket, fenntartják az irányítást és megvédik a kezelőket és a rakományt a sérülésektől.

Költséges cserék

Ha a kiválasztott nagy teherbírású görgők meghibásodnak vagy nem felelnek meg a tervezett követelményeknek, cseréjük nagy többletköltséggel járhat. Ez nem csak további költségeket jelent, hanem a nem megfelelő nagy teherbírású görgők kiválasztásába fektetett eredeti erőfeszítés is hiábavaló.

A megoldás: a megfelelő nagy teherbírású görgőkerekek hosszú távon pénzt takarítanak meg.

A nagy teherbírású görgők alapvető alakotórészei

Sok féle görgőtípús létezik, így az alkotórészeik is eltérőek lehetnek. De van néhány, alapvető dolog ami közös a görgőkben. Egy nagy teherbírású csapos bútorgörgő alapvető alkotóelemei:

A nagy teherbírású görgők alapjai

Felső lemez: A görgőkre helyezett nehéz berendezések alá kerül.

Kerék: A padlón gurul, lehetővé téve a nehéz berendezések mozgását.

Villa: Tartószerkezet, amely összeköti a felső lemezt a forgó résszel. A villa mindkét oldalának alsó végén egy-egy furat található. A kerék tengelye ebbe a két lyukba kerül és a kereket a villa alsó végéhez csatlakoztatja.

Golyós csapágyas forgó: Lehetővé teszi a görgő szabad forgását vagy elfordulását, így pedig a többirányú mozgást

Megjegyzés, ha a villa közvetlenül a felső lemezhez csatlakozik, akkor ezek merev görgők, más néven nagy teherbírású fix görgők.

Tengely: fémrúd, amely áthalad a kerék közepén és lehetővé teszi a forgatást.

Fix vs. forgó nagy teherbírású görgők: mi a különbség?

A fix és az elforgatható nagy teherbírású görgők két gyakori görgőtípus, amelyek kialakításukban és funkcionalitásukban különböznek egymástól. Részletesen a köztük lévő különbségekről:

Nagy teherbírású fix görgők:

  1. Irányíthatóság: Csak egyenes vonalban történő mozgatásra képesek. Nem forognak vagy fordulnak el, így stabilitást és egyenes vonalú mozgást biztosítanak.
  2. Rögzítés: Jellemzően a berendezésre vagy tárgyra rögzítve, fix helyzetben egy felső vagy rögzítőlap segítségével. A helyükön vannak rögzítve és nem teszik lehetővé a forgatást vagy elfordulást.
  3. Stabilitás: kiváló stabilitást és támaszt nyújt, mivel rögzített helyzetben van és nem engedi az elforgatást. Általában olyan területeken használják, ahol a stabilitás és a teherbírás döntő fontosságú, például nehézgépeknél vagy minimális mozgatást igénylő berendezéseknél.

Nagy teherbírású csuklós görgők:

  1. Manőverezhetőség: A nagy teherbírású csuklós görgő 360°- os forgathatóságot és rotációt kínál. Lehetővé teszi a többirányú mozgást, rendkívül manőverezhető és rugalmas, így könnyen navigálható a kanyarokban, szűk helyeken vagy egyenetlen felületeken. Gyakran használják olyan esetekben ahol gyakori irányváltoztatásra vagy mozgásra van szükség.
  2. Rögzítés: A csuklós görgők általában egy forgó résszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a forgatást és a billentést. A berendezésre vagy tárgyra szerelőlemez vagy más rögzítő mechanizmusok segítségével szerelik fel, ami lehetővé teszi a függőleges tengely körüli szabad forgást.

A nagy teherbírású görgők típusai: kerék, terhelhetőség és padlófelület

Többféle nagy teherbírású görgőt kínálunk, amelyek mindegyike speciális anyagú, teherbírású és padlófelülettel kompatibilis kerékkel készült. Biztosítani kell, hogy az igénybevétel ne haladja meg a görgők terhelhetőségét. 

A kerék anyaga is fontos. A nagy teherbírású görgők gyakran készülnek olyan anyagokból, mint:

  • Gumi: a gumikerekek jól tapadnak,  meggátolják az ütődést és kíméletesek a padlóhoz. Emellett csendesek is. A kék rugalmas gumikerék népszerű választás.
  • Poliuretán: tartós, nagy teherbírású, beltéri és kültéri felületeken is használható. Népszerű ipari és nagy teherbírást igénylő helyeken.
  • Fenolos: kiváló teherbíró képesség és tartósság. Nagy ütésállóságot biztosít, vegyszerálló és az extrém hőmérsékleteket is bírja.
  • Poliamid: a poliamidkerekek erősségükről, szilárdságukról és vegyszerállóságukról ismertek. Alkalmas nagy igénybevételre sima vagy durva felületeken.
  • Öntöttvas: az öntöttvas kerekek nagy teherbírást és tartósságot biztosítanak, különösen zord környezetben. Ezeket soha ne használja fapadlón.

Végül gondoljon a padlófelülettel való kompatibilitásra, hogy megelőzze a padló sérülését és biztosítsa a gördülékeny mozgást:

  • Kemény padlók: A gumi, nejlon vagy poliuretán kerekek általában kemény felületekre, például betonra, csempére, keményfára és bevonatos padlókra alkalmasak, mivel tapadást biztosítanak anélkül, hogy kárt okoznának.
  • Puha padlók: puha vagy érzékeny padlóhoz, például szőnyegekhez, az alacsony súrlódású kerekek, például a nejlon vagy poliuretán kerekek előnyösebbek, mert így minimálisra csökkentik a benyomódások vagy foltok kockázatát.
  • Egyenetlen vagy durva felületek: A nagyobb átmérőjű vagy a futófelülettel rendelkező kerekek jellemzően jobbak egyenetlen vagy durva felületekre a gördülékeny mozgás és teherelosztás érdekében.
Nagy teherbírású görgők sima felületen

Nagy teherbírású ipari görgők

A nagy teherbírású ipari görgőket jellemzően az autóiparban, gépészetben és gyártásban használják. Ezeket a görgőket végső soron nagy terhelések elviselésére tervezték, és általában ipari berendezéseken, például szállítókocsikon, tárolóállványokon, vontatóköteleken, karbantartó berendezéseken, platformos teherautókon és egyebeken használatosak. Az alábbiakban további alkalmazási területeket is felsorolunk. Ezek nagy teherbírású bútorgörgőként és nagy teherbírású munkapad-görgőként is használhatók.

Példák nagy teherbírású ipari görgőkre:

fix lemezes görgő

Fix lemezes görgő

  • Nagy teherbírású fix görgők, szerszámos szekrényekhez és műhelyberendezésekhez 
  • Kerék anyaga: poliamid
  • Terhelhetőség: 330 kg
  • Padló típusa: Kemény és puha felületek
csapos bútorgörgők

Csapos bútorgörgők

  • Ideális targoncákhoz, emelőberendezésekhez és automata kapukhoz
  • Kerék anyaga: Poliuretán
  • Terhelhetőség: 650 kg
  • Padló típusa: Ideális kemény felületekhez
Forgózsámolyos görgő

Forgózsámolyos görgő

  • Nagy teherbírású fékezhető forgózsámolyos görgők nehéz gépekhez és berendezésekhez
  • Kerék anyaga: öntöttvas
  • Terhelhetőség: 300 kg
  • Padló típusa: Kemény felületek, például beton vagy aszfalt
Fix lemezes görgő

Fix lemezes görgő

  • A nagy teherbírású fix görgők ideálisak kocsikhoz, szekrényekhez, hulladéktárolókhoz és munkaállomásokhoz
  • Kerék anyaga: natúr gumi
  • Terhelhetőség: 170 kg
  • Padló típusa: kemény felületek és egyenetlen padlók
Forgózsámolyos görgő

Forgózsámolyos görgő

  • A forgó, nagy teherbírású fékezhető görgők bemutatóvitrinekhez, éttermi berendezésekhez, kocsikhoz, irodai és orvosi berendezésekhez is használhatóak
  • Kerék anyaga: Nylon
  • Terhelhetőség: 600 kg
  • Padló típusa: Kemény és puha felületek

Nagy teherbírású görgőkerekek: további felhasználási területek

A nagy teherbírású görgők nem korlátozódnak az ipari alkalmazásokra. Mindenhol megtalálhatja őket, ahol a nagy teherbírás feltétel.

Hőálló görgők

Magas hőállóságú görgők

  • A nagy teherbírású görgőkerekek fékkel ideálisak az ipari kemencékhez és autoklávokhoz
  • Hőmérsékleti tartomány: -25 °C-260 °C
  • Kerék anyaga: Fenolos
  • Terhelhetőség: 150 0 kg
  • Padló típusa: beton

Nagy teherbírású állítható görgők

Ezeket a nagy teherbírású állítható görgőket úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a berendezések vagy szerkezetek szintbe állítását és stabilizálását egyenetlen felületeken.

Szintező görgők

Szintező görgők

  • Ideális gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz
  • A nagy teherbírású állítható görgők könnyen mozgatják a nagy berendezéseket
  • Kerék anyaga: poliamid
  • Terhelhetőség: akár 1500 kg (extra nagy teherbírású görgő)
  • Padló típusa: kemény és puha felületek

A nagy teherbírású görgők karbantartása és ellenőrzése

A megfelelő karbantartás és a rendszeres ellenőrzés létfontosságú a nagy teherbírású görgők optimális állapotának megőrzése és a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében. Íme néhány alapvető gyakorlat, amit érdemes követni:

  1. Tisztaság: rendszeresen távolítsa el a szennyeződéseket és szemetet a görgőkről a görgők anyagának megfelelő módszerrel. Kerülje a durva vegyszerek használatát, amelyek kárt okozhatnak.
  2. Kenés: Tartsa be a gyártók görgőcsapágyak kenésére vonatkozó ajánlásait. A megfelelő kenés csökkenti a súrlódást, meghosszabbítja a csapágy élettartamát és biztosítja a sima gördülést. Kerülje a túlzott kenést, mert az vonzza a port és a törmeléket.
  3. Állapot ellenőrzés: alaposan vizsgálja meg a görgőket, hogy nincsenek-e megsérülve, megrepedve, elkopva vagy eltörve Figyeljen oda a kerekekre, csapágyakra, felső lemezekre és forgó mechanizmusokra. A további problémák elkerülése érdekében azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  4. Terhelésellenőrzés: rendszeresen ellenőrizze a nagy teherbírású görgők terheltségét, hogy elkerülje a túlterhelést. Hasonlítsa össze a terhelési besorolást a ténylegesen szállítandó tömeggel. A túlterhelés idő előtti kopáshoz, csökkenő teljesítményhez és biztonsági kockázatokhoz vezethet.
  5. Fékfunkció: ha a görgő fékekkel van felszerelve, rendszeresen ellenőrizze és tesztelje ezeket a megfelelő működés biztosítása érdekében. A fékeknek simán kell aktiválódniuk és kioldaniuk, biztonságosan megtartva a berendezést vagy a rajta lévő súlyt.
  6. Padlóvédelem: ellenőrizze a görgőkerekek és a padlófelület közötti kölcsönhatást, hogy megelőzze a sérülést. Alkalmazzon padlóvédőket, vagy fontolja meg az alternatív görgőtípusok használatát a karcolások vagy nyomok kockázatának minimalizálása érdekében.

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki a görgőket vásárlás előtt 

A legtöbb megoldáshoz ingyenesen letölthető CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kiválasztott termék pontosan az-e, amire Önnek szüksége van.

Tekintse meg görgőkerék-kínálatunkat is.

Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat. Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat.

Kérdése van?

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, vagy az ideális megoldás megtalálásához forduljon szakértőinkhez tanácsért a 06 1 610 5845-ös számon