Útmutató a menetvédő sapkákhoz és dugókhoz
A menet a gyártás, tárolás és szállítás során sérülésnek van kitéve. Ezért a menetes alkatrészeket szükséges menetes sapkával vagy dugóval védeni. Az útmutatóban ismertetjük, hogyan védheti meg a külső és belső meneteket menetes műanyag sapkákkal vagy dugókkal. A követkekzőkről olvashat:
Mik a menetes sapkák?
A menetes sapkák és dugók különböző célokat szolgálnak. A menetes sapka az itt látható módon rácsavarozható az alkalmazáson lévő külső menetes alkatrészre. Ezek a menetes műanyag sapkák, fontos célt szolgálnak: védik az alkatrész menetét a sérüléstől, ami helytelen kezelés során könnyen előfordulhat különböző szakaszokban, a gyártástól a szállításig.
Különböző menetméretekben kaphatók, így pontos illeszkedést biztosítanak. A különböző műanyagból készült Menetes sapkák különösen népszerűek. A menetes műanyag sapkák légálló tömítést képeznek, hogy védelmet nyújtsanak a nedvességgel és más olyan káros elemekkel szemben, amelyek bejuthatnak a nyílásba és korrodálhatják az alkatrészt.
Mire használhatók a menetes sapkák?
A hidraulikatömlők meghibásodásainak 75–85%-át szennyeződések – például por, kosz és nedvesség – okozzák, amelyek korrózióhoz vezetnek.¹ A szennyező anyagok bármely ponton bejuthatnak és keringhetnek a rendszerben – akár még azelőtt is, hogy az alkatrészt a gépre felszerelnék. A menetes sapka védi az alkatrészeket ezektől a veszélyektől.
A hidraulikus csővégek és vezetékvégek takarására is használhatóak. Megtalálhatóak az autóiparban, pneumatikai és gépészeti alkalmazásokban, védelmet nyújtanak a hegesztési területek és a szárak számára a maszkolási folyamatokhoz és megakadályozzák a helytelen kezelés okozta károkat.
Mik a menetes dugók?
Ezek olyan speciális dugók, amelyek külső felületük mentén menettel rendelkeznek. A menetek egy adott típusú furat meneteihez illeszkednek. A dugó az alkatrészbe illeszkedik. A dugó elfordításával a menetek egymásba kapcsolódnak, szoros tömítést hozva létre, így zárva le a nyílást.
A menetes műanyag dugók opcionális O-gyűrűt is tartalmazhatnak. Néhány termék nitril tömítéssel is rendelkezik. Az O-gyűrűk és tömítések vízhatlan fogást biztosítanak, és megakadályozzák a szennyeződés bejutását.
Mire használhatóak a menetes dugók?
Ugyanazt a célt szolgálják, mint a sapkák a hidraulikus csatlakozásoknál, de a menetes dugók megakadályozzák a por, a nedvesség és a kosz bejutását – valamint az ezzel járó korróziót –, amely károsíthatná a belső meneteket.
A hidraulikus rendszer más területeihez képest a legmagasabb szennyezettségi szintek általában a tartályokban és a vízvezetékekben találhatók. A menetes csavarsapkákhoz hasonlóan a menetes műanyag dugók gyorsan felszerelhetők és eltávolíthatók, hogy megvédjék ezeket a rendszereket és menetes alkatrészeiket. Ha szeretné megakadályozni vagy korlátozni a folyadékszivárgást , akkor a tömítéssel vagy O-gyűrűvel ellátott menetes dugó ideális a pontos illeszkedésnek köszönhetően. A tömítéssel vagy O-gyűrűvel ellátott menetes sapkák és dugók ellenállnak a rendszerben felhalmozódó enyhe nyomásnak, ami ideális hidraulikus vezetékek teszteléséhez.
A sapkákhoz hasonlóan a menetes dugókat is számos iparágban használják, beleértve az autóipart, a pneumatikát és a gépészetet. Az alkalmazások magukban foglalják az elektromos érintkezési pontok és belső menetek védelmét szolgáló maszkolási folyamatokat is.
Menetvédő sapkák és dugók típusai
Melyik menetes műanyag sapka felel meg legjobban az igényeinek? Melyik műanyag menetes dugó? A típusok eltérőek és különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. Az alábbiakban különböző menetvédő sapkákról és dugókról, valamint a menetszabványról olvashat.
Menetes sapkák
A kevesebb menetforma és a könnyen megfogható fej lehetővé teszi a hatékony alkalmazást és eltávolítást. Gyártástól a tárolásig véd a sérüléssel és szennyeződéssel szemben.
• Piros LDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: M8 x 1 - M52 x 2
• UNF-menettel is kapható.
• Menetméretek és menetmagasság: ⅜" - 24 to 1 ⅞" - 12
UNF-menet
Menetes tömítősapkák néven ismert. A neoprén tömítőkorong korlátozza a folyadékszivárgást
• Sárga HDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: ⅜" - 24 to 1⅞" - 12
• Metrikus menettel is kapható
• Menetméret és menetmagasság: M8 x 1 to M52 x 2
BSP menet
A recézett fejnek köszönhetően kézzel könnyen felszerelhető és eltávolítható. Védi a csöveket és a sérüléstől és szennyeződéstől a gyártástól a tárolásig.
• Piros, sárga HDPE vagy LDPE
• Menetméretek: 1/8-tól 2-ig
Menetes dugók
A menetes O-gyűrűs dugók sűrített karimaéllel vízhatlan tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásvédelemért. Szerelhető kézzel, villáskulccsal vagy csavarhúzóval.
• Sárga HDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: M10 x 2 – M52 x 2
• UNF-menettel kapható — menetméretek és menetemelkedés: 7/16 „- 24 -17/8” — 12
Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél magas folyadékszintnek, áramlási maradványoknak és rezgésnek van kitéve. Recézett fejű kialakítás a könnyebbé teszi a használatát. A biztonságos illesztés kiváló védelmet nyújt a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
• Piros LDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: M8 x 1 – M52 x 1.5 ⅛"
Bepattintós – metrikus, BSP-, UNF-, JIC-menet
Véd a szennyeződések bejutása ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható – egyszerűen nyomja a helyére. Egyetlen csavar szoros illeszkedést biztosít, a felső fül pedig erős fogást a meghúzáshoz és eltávolításhoz.
• Piros LDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: M12, M13, M14, 1/2"UNF, 1/2"JIC, 1/4"BSP to M40, M42, 1-5/8" UNF & JIC,1 -1/4"BSP
Gyorsillesztés – metrikus, UNF és JIC
A kevesebb menetforma gyors alkalmazást tesz lehetővé.
• Piros LDPE
• Metrikus menetméretek és menetemelkedés: M14 x 1,5 -M52 x 2
• UNF és JIC menetméretek és menetemelkedés: 7/16 „× 20 — 1 5/16” × 12
Slottex dugók – metrikus, BSP és UNF
Dupla tömítő gyűrűvel a karima alján, hogy biztonságos és megbízható tömítést biztosítson. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedésért.
• Poliamid, HDPE
• Metrikus menetméretek és menetemelkedés: M8 x 1 -M52 x 2
• BSP menetméretek és menetmagasság: ⅛” x 28 - 2” x 11
• UNF-menetméretek és menetmagasság: ⅜” x 24 – 1 ⅞” x 12
A négyzetes fejű kialakítás lehetővé teszi a kézzel vagy kulccsal történő felszerelést és eltávolítást. Védi az NPT-menetes portokat a szennyeződésekkel és nedvességgel szemben.
• Kék HDPE és natúr poliamid kivitelben kapható
• Menetméretek és menetemelkedés: ⅛" - 27 to 2" -11 - 1/2
Védi a meneteket és szerelvényeket a sérüléstől a gyártás, tárolás és szállítás során. A nitril tömítés lezárja a dugót az illeszkedő felületen, így megakadályozza a szivárgást.
• Sárga poliamid
• Menetméretek és menetemelkedés: 7/16 „x 20 – 1 7/8” x 12
Véd a sérülések és szennyeződések ellen. Rövidebb menettformával rendelkezik a gyorsabb alkalmazás érdekében. Használható kézzel, hatlapú villáskulccsal vagy csavarhúzóval.
• PP, LDPE, HDPE
• Menetméretek és menetemelkedés: ⅜” in x 24 to 2 ½” in x 12
A menetes sapkák és dugók szabványai
A menetes műanyag sapkák és dugók kiválasztásakor győződjön meg arról, hogy az alkatrész által igényelt megfelelő menetszabványt kapja. Az alábbiakból választhat:
UNF
Egységes finom menet, többnyire az Egyesült Államokban és Kanadában használják. Az UNF (Unified National Fine) menetek finomabb menetemelkedéssel rendelkeznek a szabványos menetekhez képest. Ez azt jelenti, hogy több menet van ugyanabba a hosszúságban, így szorosabban illeszkedik. A szorosabb illesztés a rezgés általi kilazulással szembeni fokozott ellenállást biztosítja, így az UNF-menetek ideálisak olyan helyzetekben, ahol az erős csatlakozás és az elmozdulás elkerülése kritikus fontosságú.
Metrikus
Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) globális szabvány szerint. A menetméretek milliméterben (mm) vannak jelölve, „M” számmal, amelyet egy szám követ, például „M8”. Ez a szám közvetlenül jelzi a menet névleges átmérőjét milliméterben.
BSP/Gas
A BSP a British Standard Pipe rövidítése és a legtöbb brit oxigén-, acetilén- és propángáz-berendezésen használatos. Ezek a menetek kiválóan alkalmasak szivárgásbiztos plombák létrehozására folyadékokhoz, például vízhez és gázhoz. Néhány kúpos menettel ellentétben a BSP/BSP menetek hosszuk mentén állandó átmérővel rendelkeznek, a sima illeszkedés érdekében. A méretek névleges átmérővel vannak jelölve (pl. 1/2 hüvelyk BSP), de nem tükrözik a tényleges mérést.
UNJ
Menetszabvány ASME B1.15 szerint. Az UNJ-t nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terveztük, amelyek kivételes fáradási szilárdságot igényelnek. A repülőgépipari kötőelemek katonai specifikációi alapján az UNJ-menetek hasonlítanak a szabványos UN-menetekre, de van egy lényeges különbség: a külső menet gyökerénél nagyobb, szabályozott rádiusszal rendelkeznek. Ez a kialakítás egyenletesebben osztja el a feszültséget, csökkenti a repedések kockázatát, és fokozza a szilárdságát. Az UNJ-menetek ideálisak kritikus alkalmazásokhoz, például nagy teljesítményű gépekhez és más nagy igénybevételű környezetekhez, mivel kiváló szilárdsággal és kifáradással szembeni ellenállással rendelkeznek.
UNJS
Az UNJ- és UNJS-menetek egyaránt speciális menettípusok nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, de van néhány fontos különbség közöttük:
• Menetgyökér rádiusza: ez a fő különbség. Az UNJ-meneteknek nagyobb, félkör alakú menetgyökér-rádiusza van, összehasoníltva az UN-menet V-alakú menetgyökerével. Az UNJS-menetek ezt még egy lépéssel továbbviszik a szabályozott menetgyökérrádiusznak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a menet kialakítása célzottan tervezett és még a UNJ-menetnél is enyhén lekerekítettebb formát mutat.
• Szilárdság: Az UNJS-menetek szabályozott menetgyökér-rádiusza egyértelmű előnyt biztosít: Növeli a kötőelem húzószilárdsági keresztmetszetét, és még jobban csökkenti a feszültségkoncentrációt, mint a UNJ-menet esetén. Ez összességében azt eredményezi, hogy az UNJS menet erősebb, mint a UNJ.
NPT
Az NPT, amely a National Pipe Thread rövidítése, a kúpos menetek egyesült államokbeli szabványa, amelyet a csövek és a szerelvények közötti szivárgásmentes tömítések létrehozására használnak. Gyakran használják vízvezetékekben, hidraulikákban és különböző ipari alkalmazásokban. Az NPT-menetek 60 fokos szöget zárnak be a menetoldalakon, lapos csúcsokkal és gyökerekkel. A fő jellemző a kúpos (kb. hüvelyk/láb), amely a cső vagy a szerelvény becsavarozásakor szorosabb tömítést hoz létre.
JIC
Joint Industry Council (JIC): olyan csatlakozók, amelyek megfelelnek a Society of Automotive Engineers (SAE) szabványának. A JIC szabványos menet, más néven SAE 37°-os peremes csatlakozó, egy nagy nyomású folyadékrendszerekhez készült megoldás. A külső menetes szerelvényen található 37°-os kúpos perem fém–fém tömítést hoz létre a anya csatlakozó illeszkedő, homorú felületével érintkezve. Ez a kialakítás ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hidraulikus rendszerek, a nagy teljesítményű motorok üzemanyag-szállítása, valamint a folyadékkezelő ipari gépek, amelyek megkülönböztetik magukat az NPT menetektől, amelyek a tömítéshez kúpos menetre támaszkodnak.
NF-NS
Az NF a National Fine rövidítése, egy általános menettípus V-alakú profillal és speciális menetemelkedéssel. Ez a Unified National (UN) rendszer része, és széles körben alkalmazzák. Az NS viszont a National Specialre, egy elavult szabványra utal. Az NS-menetek az NF-hez hasonlóak voltak, de nem szabványos méretűek. 1955-ben az egységes nemzeti speciális (UNS) rendszer felváltotta az NS-t, és korszerűbb megoldást kínált olyan alkalmazásokhoz, ahol a standard NF menet nem lenne elegendő.
Hogyan válasszon menetes sapkákat és dugókat
A projektje számára ideális menetes sapkák és dugók megtalálása több kulcsfontosságú tényezőt is figyelembe vesz:
Környezetvédelmi feltételek
Milyen környezetben fogja használni a menetes dugókat és sapkákat? Ez magában foglalja a hőmérséklet-tartományt és a vegyszereknek, szennyeződéseknek, törmeléknek, nedvességnek, folyadékoknak és nyomásnak (levegő vagy folyadék) való kitettséget. A sapka rezgésnek lesz kitéve?
Alkalmazás
Mi a feladat, amit a menetes sapkáknak és dugóknak el kell látniuk? Általános védelemre szolgáljanak vagy tömítést kell létrehozniuk? Az általános védelem érdekében az LDPE sapkák kiváló választásnak bizonyulnak. Tömítéshez az O-gyűrűs dugók vízhatlan tömítést hoznak létre.
Menettípus
Győződjön meg arról, hogy a sapka vagy dugó megfelel az Ön által használt alkatrész adott menettípusának (pl. BSP/Gas, UNF, NPT stb.)
Nyomásbesorolás
Ha releváns, a kiválasztott sapkának vagy dugónak tudnia kell kezelni a rendszeren belüli várható nyomást.
Anyag kiválasztása
A menetes dugók és sapkák anyagának képesnek kell lennie ellenállni a környezetnek és minden vegyszernek. Ezt a kérdés a későbbiekben közelebbről megvizsgáljuk.
Telepítés és eltávolítás
Gondolja át, hogyan fogja felhelyezni és eltávolítani a sapkákat vagy dugókat. Néhány menetes sapka és dugó kézzel vagy szerszámmal is alkalmazható. Minél kevesebb a menet, annál gyorsabb az alkalmazás és eltávolítás.
Anyagok
Az optimális teljesítmény érdekében elengedhetetlen a menetes sapkák és dugók megfelelő anyagának kiválasztása. Ez a táblázat rövid felhasználói útmutatót nyújt a gyakran használt anyagokhoz.
| Anyag | Előnyök | Limitációk | Legjobb: |
|---|---|---|---|
| Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) | Megfizethető, jó vegyszerállóság, rugalmas | Alacsonyabb olvadási pont (jellemzően 100 °C körül) Alacsonyabb mechanikai szilárdság |
Alacsony nyomású alkalmazások (általában 100 psi alatt) Általános védelem |
| Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) | Tartósabb és merev, mint az LDPE, jó vegyszerállóság, valamivel magasabb hőmérsékleteket képes kezelni | Kevésbé rugalmas, Alacsonyabb olvadási pont, mint a poliamid (kb. 130 °C) |
Közepes nyomású alkalmazások (általában legfeljebb 200 psi), amelyek nagyobb mechanikai szilárdságot igényelnek |
| Polipropilén (PP) | Sokoldalú, jó vegyszerállóság, mérsékelt merevség, magasabb olvadási pont, mint az LDPE/HDPE | Törékeny nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C) | Közepes hőmérsékletű alkalmazások (általában 250 psi) Jó egyensúly a szilárdság és a költség között |
| Üvegszál erősítésű poliamid | Kivételes szilárdság, merevség, méretstabilitás, magas olvadási pont (kb. 260 °C) | Legdrágább, nehéz megmunkálni |
Nagy szilárdságot és biztonságos illeszkedést igénylő, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz |
| Poliamid | Jó vegyszerállóság, erősség, magasabb olvadási pont (kb. 215 °C), mint az LDPE/HDPE/PP | Nem olyan erős, mint az üvegszál erősítésű poliamid, nagyon alacsony hőmérsékleten törékeny | Közepes hőmérsékletű alkalmazások, amelyek a tartósság és a költség egyensúlyát igénylik |
Használatok és funkciók
A menetes sapkák és dugók széles körben alkalmazhatók különböző iparágakban. Osztályozás fő funkcióik alapján:
Védelem
Általános védelem: ezek a leggyakoribb felhasználási módok. A menetes sapkák és dugók védik a menetes alkatrészeket a portól, szennyeződéstől, nedvességtől, korróziótól és fizikai sérüléstől a gyártási vagy szállítási folyamat során.
• Gyártás: A gyártási folyamatok során távol tartja a szennyeződéseket a menetes alkatrészektől.
• Tárolás: Megakadályozzák a por, nedvesség és egyéb elemek felhalmozódását a meneteken tárolás során.
• Szállítás: Védi az alkatrészeket a szállítás közbeni sérüléstől.
Különleges védelem:
• NPT-menetek: Ezek a sapkák és dugók kifejezetten a National Pipe Thread (NPT) szabvány szerinti menetes nyílásokat védik a csöveken és csatlakozókon a szennyeződésektől és a nedvességtől.
• 37 ° JIC szélesedő fittingek: Ezek a sapkák kis nyomású tömítési igényeket látnak el hidraulikus rendszerekben használt speciális peremes csatlakozásokon.
• Nem használt nyílások lezárása: A menetes sapkák és dugók ideiglenesen vagy tartósan is alkalmazhatók a nem használt nyílások lezárására a berendezéseken, megakadályozva a véletlenszerű szivárgást vagy szennyeződést.
Tömítés:
• Folyadékszivárgás megelőzése: Bizonyos menetes sapkákat és dugókat – különösen azokat, amelyek tömítőelemmel, például O-gyűrűvel rendelkeznek – kifejezetten arra terveztek, hogy megakadályozzák a folyadékszivárgást a menetes nyílásoknál. Ezeket gyakran használják hidraulikus rendszerekben és motoralkatrészekben.
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket letölthet. Ingyenes termékmintákat is kérhet annak biztosítására, hogy a kiválasztott megoldás pontosan az, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik menetes műanyag sapka és dugó felelne meg legjobban az Ön alkalmazásához, szakembereink készséggel segítenek a választásban. Bármilyen terméket is rendel, a gyors kiszállítás garantált. Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket
Kérdése van?
Írjon nekünk az info@essentracomponents.hu címre vagy kérdezze szakértőnket az ideális megoldásról +36 1 610 5845-ös telefonszámon.