Útmutató a karimavédelemhez

Cső- és karimavédelem - rövid vásárlói útmutató

Védje termékét a csövek és csőperemek sérülésének megelőzésével

Segítünk elkerülni a korrózió, helytelen kezelés és a gyártási műveletek hibái miatt a fúró- és olajkútcsövek javításának vagy cseréjének magas költségeit. Az Essentra Components segít a karima- és csővédelemben a műanyag csővégsapkáktól a bordázott csődugókig sok féle megoldással..

Útmutatónk segít Önnek az eligazodásban:

Szállítás hideg kikötőből forró éghajlatra?

Egyes csősapkáink szeleppel vagy szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, amelyekkel szabályozható a sapkával védett fémcsőben kialakuló nyomás, amikor a cső egy hideg éghajlaton fekvő kikötőből induló konténerben - például Hollandiából - egy meleg éghajlaton található kikötőbe- például Dubaiba kerül.

Védősapkák és dugók

Ingyen minta: próbálja ki a terméket vásárlás előtt

Javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki, hogy biztosan az igényeihez tökéletesen illő csőmenetes védősapkát, műanyag csődugót vagy karimavédősapkát szerezze be. Kérjen ingyenes termékmintákat.

Raktárkészleten kívüli, gyors kiszállítási megoldások

A zökkenőmentes szolgáltatás magában foglalja ezeket a megoldásokat - a termékek nagy tételben kaphatók.

Mik azok a karimavédők?

A karimavédők úgy vannak kialakítva, hogy védelmet nyújtsanak a cső teljes peremfelületének, de a cső teljes lezárásával a szennyeződés kockázatát is kiküszöbölik. A különböző karimavédőket és azok előnyeit lásd lentebb.

Emelt karimavédők

A karimán lévő megemelt felület az a kritikus terület, amit védeni kell. A karimavédők segítenek fenntartani az optimális állapotot, és megakadályozzák a szivárgást a raktárban vagy a telepítés előtt.

Jellemzők: háromféle kivitelben kaphatók: csapos, dugaszolható és ragaszható. Mindegyik gyorsan és könnyen felszerelhető, és homokfúvásálló.

Anyag:  a tartós PE ózon-, időjárás- és kőolajálló

SPECIFIKÁCIÓ: Védi a DIN és ANSI karimákat. Többféle méretben kapható megoldások

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS:  könnyen felszerelhető homlokfelület-védelem

csapos emelt peremű karimavédők

Csapos emelt peremű karimavédők

  • Benyomós rögzítés
  • Nincs szükség rögzítőelemre
  • Megfelel az ANSI B16.5 és API specifikációknak
  • Alkalmas ASA és BS1560 karimákhoz

  

Névleges csőméret

Nyomáscsoport-kategória, lbs

1/2"

150 – 900

3/4"

150 – 900

1"

150 – 900

1-1/4"

150 – 900

1-1/2"

150 – 900

2"

150 – 900

2-1/2"

150 – 600

3"

150 – 900

4"

150 – 900

6"

150 – 900

8"

150 – 900

10"

150 – 900

12"

150 – 900

 

Még több csőkarimavédő

További csőkarima védelmi megoldásaink:

emelt peremű karimavédő dugók

Emelt peremű karimavédő dugók

  • A kúpos kivitel szoros illeszkedést biztosít
  • Védi a kőolaj-, gáz- és víztípusú szelep-karimákat
  • Védi a kiemelt gépfelületet és csőbelsőt a szennyeződéstől és nedvességtől a szemcseszórási és homokfúvási műveletek során
  • A csavarfuratokat nem takarják a karimadugók
  • Gyors szerelés - nincs szükség rögzítőelemek
  • Megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációknak
öntapadós emelt peremű karimavédők

Öntapadós emelt peremű karimavédők

  • Időtakarékos szerelés: öntapadós hátlap, lehúzható és ragasztható - nincs szükség szerszámra
  • Megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációknak

 

 benyomható emelt karimavédők

Benyomható emelt karimavédők

  • Védi a belső felületkezelt karimákat
  • Rugalmas bordák a könnyű illeszkedésért - nincs szükség rögzítőelemekre
  • Tartós
  • Alkalmas ANSI és DIN karimákhoz

Karima-homlokfelület-takarók

Tartsa karimáit jó állapotban a tökéletes illeszkedés érdekében, miközben védi a korróziótól és a szennyeződés bejutása ellen az üzem és a hajógyárak közelében.

Jellemzők:  Védi a karima teljes felületét vagy szabadon hagyja a csavarokat/csavarfuratokat. Ötféle kivitelben kapható: csapos, dugós, öntapadós, benyomós és csavarfuratos

Anyag: : A PE védelmet nyújt a felületkezelés, tárolás szállítás közben. A csavarfuratos karimavédők PP anyaga költséghatékony, illetve jó vegyszerállóságot és tartósságot kínál. A dugók PVC anyaga rugalmasságot és nagy mechanikai szilárdságot biztosít.

SPECIFIKÁCIÓ:  Különböző méretben kaphatók a DIN és ANSI karimákhoz

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS: DIN2627-2638, 150BS5504 és ANSI B16.5

Teljes felületet takaró csapos karimavédő

Teljes felületet takaró csapos karimavédő

  • A BFP sorozat a SAE Code 61 3000 PSI karimák védelmére szolgál
  • Az XP sorozat SAE code 62 6000 PSI karimák védelmére szolgál
  • Teljes fedést biztosít a csavarfuratokba rögzített fülekkel
  • Nincs szükség rögzítőkre

Névleges csőméret

Nyomásbesorolási osztály

1/2"

3000

1/2"

6000

3/4"

3000

3/4"

6000

1"

3000

1"

6000

1-1/4"

3000

1-1/4"

6000

1-1/2"

3000

1-1/2"

6000

2"

3000

2"

6000

2-1/2"

3000

3"

3000

4"

3000

Még több karimavédelem

A következő termékek is érdekelhetik:

karimavédő-rögzítő dugók

Karimavédő-rögzítő dugók

  • Rögzíti a teljes védőlemezt a peremfelülethez
  • A karimavédőn keresztül közvetlenül a csavarfuratokba illeszthető
  • Négy dugó ajánlott a teljes felületet védő korongok erős rögzítéséhez
Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

  • Időtakarékos szerelés: öntapadós hátlap - nincs szükség szerszámra
  • Szoros kötés
  • Eltávolításkor nem hagy nyomot
  • A karima teljes felületét lefedi minden 150 lb-os karimához, 1/2" és 36” mérettartományban
Benyomható karima-homlokfelület-takarók

Benyomható karima-homlokfelület-takarók

  • Rugalmas bordák a furatba való szoros illeszkedésért
  • Rögzítőelemek nem szükségesek
Csavarfuratos karimavédők

Csavarfuratos karimavédők

  • Kábelkötegelőkkel, rögzítődugóval vagy csapokkal/alátétekkel rögzíthető
  • Költséghatékony
  • Számos méretben és nyomásbesorolással rendelhetők

A csődugók és sapkák típusai - milyen előnyöket kínálnak?

Amikor a csöveket tárolják vagy szállítják, sérüléseknek vannak kitéve, más csövekkel érintkeznek, és korrózió képződhet a meneteken. Ilyenkor hasznosak a csősapkák és a dugók. Létfontosságúak a csővégek lezárásához és a fúrócső védelméhez.

Csődugók

Megakadályozzák a költséges leállásokat azáltal, hogy megakadályozzák a törmelék bejutását a csőbe és a létfontosságú menetek károsodását.

Jellemzők:  Kétféle kivitelben kaphatók, különböző átmérőjű rugalmas bordákkal, így többféle NPT- és fúrócsőhöz illeszkednek.

Anyag:  A kemény LDPE időjárás- és vegyszer-álló

SPECIFIKÁCIÓ: A dugó külső átmérőjének egyenes fala biztonságos súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozócső belső átmérőjéhez, így kiváló védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. Kompatibilis névleges csőátmérő tartományban 217 in-24,606 in - (5,5 mm - 625 mm)

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS:  NPT csővezetékhez és fúrócsőhöz

Bordás csődugók

Bordás csődugók

  • Súrlódásos illeszkedést biztosít a párcső belső átmérőjével
  • Kiváló szennyeződés elleni védelem
  • Két kivitelben rendelhető különböző átmérőjű rugalmas bordákkal - illeszkedik többféle NPT- és fúrócsőhöz
Bordás csődugók

Bordás csődugók

  • Rugalmas bordaátmérővel rendelkezik a szoros illeszkedésért
  • Kiváló szennyeződés elleni védelem

Csősapkák

Minimalizálja a rozsdásodás és szennyeződés veszélyét, mivel a csővégsapka megakadályozza a szennyeződések és idegen tárgyak bejutását.

Jellemzők: A rugalmas csősapkák szoros illeszkedést biztosítanak, miközben a süllyesztett sapkák védik a bevonatokat, a peremeket és a belső falakat a kampókkal történő rögzítés során keletkező sérülésektől.

Anyag: A rugalmas PE-ből készült csősapkák erősek, tartósak és könnyűek. A Süllyesztett csősapkák LDPE-ből készülnek, így kiváló vegyszerállóságot biztosítanak savakkal, alkoholokkal, lúgokkal és észterekkel szemben.

SPECIFIKÁCIÓ: A rugalmas csősapkák 2,374-64 hüvelyk (60,3-1625,6 mm) névleges csőátmérőkhöz. A süllyesztett sapkák ½–48 hüvelyk (12,7-1219,20 mm) névleges csőátmérőkkel kompatibilisek

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS: Kampókkal szállított csövekhez

Sapkák szabványos csőmérethez

Sapkák szabványos csőmérethez

  • Rugalmas, mégis merev LDPE-ből készül
  • Belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést fokozott nyomás esetén
  • Szellőzőnyílással is kapható ezekben a csőméretekben és nagy mennyiségekben is rendelhető. Néhány példa:

Névleges csőméret

(DIN)

Nagy csomagolási mennyiség

151/2"

2000

203/4"

1500

321-1/4"

500

401-1/2"

350

652-1/2"

350

903-1/2"

100

150 6"

48

30012"

18

40016"

25

50020"

20

60024"

15

105042"

5

 

 

Több műanyag sapka csővégekhez

Egyéb védelmet nyújtó sapkák:

Rugalmas csősapkák

Rugalmas csősapkák

  • Védi a menetes vagy menet nélküli csővégeket
  • Ellenáll a repedésnek és hasadásnak
  • Ideális –40 és 150 F° (–40°C és 66 °C) hőmérséklet-tartományban, és normál használat esetén nem reped vagy hasad meg
  • Kiemelkedően tartós és szakadásálló
  • Jó rugalmasság
  • DIN méretekben is elérhető
Kúpos sapkák és dugók – Szabvány

Kúpos sapkák és dugók – Szabvány

  • Rugalmas, mégis merev LDPE-ből készül
  • Többféle külső átmérőt lezár, és többféle belső átmérőt dugaszol.
kúpos sapkák és dugók - nagy teherbírás

Kúpos sapkák és dugók – Nagy teherbírás

  • Rugalmas, mégis merev LDPE-ből készül
  • Erős falú és tömítőgyűrűk a maximális védelemért
  • Többféle külső átmérőt lezár, és többféle belső átmérőt dugaszol.
Kúpos kupakok és dugók – széles karima

Kúpos kupakok és dugók – széles karima

  • Rugalmas, mégis merev LDPE-ből készül; karimás kúpos kupakként dugóként egyaránt használható
  • További védelem a csapágyfelületeken
  • A szélesebb karima megakadályozza, hogy a dugó az illeszkedő alkatrészen keresztül benyomódjon

A karimavédők típusai - milyen előnyöket kínálnak?

Karimafedők

Tökéletes a belső bevonatú karimák védelmére, könnyen felszerelhető, teljes körű karimavédelmet biztosít.

Jellemzők: Tartós és rugalmas kialakításának köszönhetően minden karimafelülethez alkalmas. Csavarfuratok védelmére is használható

ANYAG: Rugalmas sárga polietilén

SPECIFIKÁCIÓ: ANSI 0,5-30 hüvely mérettartományban kapható

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS:  Szoros illesztésű karimavédelemhez

Rugalmas ANSI karimavédők

Rugalmas ANSI karimavédők

  • Teljes körű karimavédelem
  • Könnyen illeszthető, tartós és rugalmas

Csővéggel és karimavédelemmel kapcsolatos kifejezések szószedete

Segítségül összeállítottunk egy táblázatot, amely elmagyarázza a leggyakrabban használt kifejezéseket és rövidítéseket, amelyeket a csövekkel és karimákkal kapcsolatban valószínűleg hallani fog:

ANSI Amerikai Nemzeti Szabványügyi . Hivatal. A szabványos csövekre vonatkozó előírásokat meghatározó szervezet
ASME Amerikai Gépészmérnökök Társasága. Az ASME az általuk meghatározott szabványokat jelzi
CSAPÁGYTERHELÉS Nyomóterhelés, amelyet egy elem, általában egy cső vagy gallér, egy olyan vonal mentén visel, ahol egy csap, szegecs, tengely vagy tengely érintkezik vele.
FERDESÉG A cső végének előkészített éle és a felületre merőleges sík között bezárt szög. A szabványos csővezetékeknél használt ferdeség 30°.
FERDE VÉGŰ Különálló csőhosszúságok összekötésére használt hegesztési kötés megkönnyítése érdekében ferdén levágott végű cső
PERSELY Belső és külső menetes csőszerelvény különböző átmérőjű csövek összekapcsolására
DIN Deutsches Institut für Normung. . Magyarul: a Német Szabványügyi Intézet, amely saját szabványokkal rendelkezik
DN A Névleges csőméret (Nominal Pipe Size - NPS) metrikus megfelelője a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerint
IDOM Bármilyen eszköz, amelyet folyadékvezetékek elemeinek összekötésére használnak, beleértve a könyököket, csatlakozókat és karimákat is
BELSŐ ÁTMÉRŐ Belső átmérő
IPS Vascső-méret
KSI K egyenlő 1000, így a kifejezés valójában K (1000) psi. A P el lett hagyva, és a KSI az új kifejezés (azaz 50 KSI = 50 000 psi)
LGTH A cső hossza vagy csuklója
MPT Külső csőmenetek
NPT Amerikai szabványos menet
Külső átmérő Külső átmérő
ELVEZETÉS A szerelvény azon része, amely egyenes vonalban halad a csatlakoztatott csődarabok áramlásának irányába
KÚP A csőmenetek külső átmérőjének fokozatos változása, ahol az átmérő a cső végén a legkisebb
Tűréshatárok Permissible variations or deviation from a dimension
KÖTÉS Három részből álló szerelvény, két menetes vég, köztük anyával, két cső összekapcsolására szolgál, amelyek így könnyen szétválaszthatók
FALVASTAGSÁG A cső vastagságának adott mérete, amely az ASME-szabványban van rögzítve és meghatározva.
Y Olyan illesztés, amely a cső három részét összekapcsolja, néha WYE-nek hívják

 

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt 

A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, amiket le weboldalunkról le tud tölteni Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a kiválasztott távtartó megfelel Önnek. 

Ha nem biztos benne, hogy melyik távtartó lenne a legjöbb az Ön számára, szakembereink mindig készséggel adnak tanácsot. Mindig gyors szállításra számíthat. Kérjene ingyenes termékmintát, vagy töltse le az ingyenes CAD-eket. 

Kérdése van? 

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy alkalmazása ideális megoldásaival kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze szakértőnket a 06 1 610 5845-ös számon